TP6 és TP6A
Robusztus, mozgó mérőfejek M8-as és ún. Autojoint rögzítési opciókkal.
A TP6 és a TP6A mérőfejek eltérő módon rögzíthetők (M8-as menet, illetve Autojoint csatlakozó). Mindkét mérőfej mozgó, kapcsoló típusú tapintós rendszerű, a tapintószár-konfigurációtól függetlenül kiváló teljesítmény érdekében manuálisan állítható tapintóerővel.
A mérőfejek hosszú tapintószárakat (M3-as sorozat) is képesek fogadni, átmérőjük 25 mm, és jelentős túlfutást biztosítanak a kiváló stabilitás érdekében.
A műszaki jellemzők összefoglalása | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Fő alkalmazási terület | Masszív, univerzális DCC (közvetlenül CNC-vezérelt) és manuális koordináta mérőgépek. | A TP6-hoz hasonló, de gyors mérőfejcserét tesz lehetővé újrakalibrálás nélkül. |
Érzékelési irányok | 5 tengelyes: ±X, ±Y, +Z | 5 tengelyes: ±X, ±Y, +Z |
Maximális egyirányú ismétlőképesség (2s µm) (a tapintócsúcsnál) | 0,35 µm | 0,35 µm |
Kapcsolási késedelem 360° (XY sík) | ±1 µm | ±1 µm |
Tömeg | 56 g | 76 g |
Tapintószár-sorozat | ||
Tapintószár erőtartománya (állítható) | 0,11–0,3 N | 0,11–0,3 N |
Tapintószár által kifejtett erő (a Renishaw állítja be) | 0,11–0,13 N | 0,11–0,13 N |
Tapintószár túlfutása (jellemzően) | XY sík: ±22° +Z tengely: 5,5 mm 0,11 N erő mellett 2 mm 0,3 N erő mellett | XY sík: ±22° +Z tengely: 5,5 mm 0,11 N erő mellett 2 mm 0,3 N erő mellett |
Maximális kinyúlás a PH10 sorozatú fejeken | 200 mm | 200 mm |
Rögzítési mód | M8-as menet | Autojoint |
Megfelelő interfész |
Újítsa meg ellenőrzési folyamatait!
Korszerűsítse jelenlegi mérőrendszerét, és meglátja: költségei egyik napról a másikra csökkenni fognak.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.