TP20
Kompakt, modulcserélős, kapcsoló típusú tapintó mérőfej, amely egy egész sor tapintószár-konfiguráció és hosszabbító alkalmazását teszi lehetővé komplex munkadarabok elemeinek elérése céljából.

A TP20 egy kompakt 5- vagy 6-irányú, kinematikus kapcsoló típusú tapintó mérőfejrendszer. Az egység két fő részből – a mérőfejházból és a leválasztható tapintószármodul(ok)ból – áll, amelyeket magas ismétlőképességű, mozgatható mágneses csatlakozás köt össze. Ezáltal a tapintószár-konfigurációk cseréje mind manuálisan, mind automatikusan egyszerűen elvégezhető, anélkül, hogy szükség lenne a tapintószárak újrakalibrálására. Ezáltal jelentős időmegtakarítás érhető el a rutinszerű ellenőrző mérések során.
A különböző tapintóerejű moduloknak köszönhetően a tapintó mérőfej teljesítménye mindig az aktuális mérési feladathoz igazítható. Kínálatunkban többféle, tapintó mérőfejekhez használható hosszabbító és 6-irányú modul is szerepel. A tapintószár-rögzítő furatba a Renishaw M2 sorozatú tapintószárai fogathatók be.
A TP20 rendszer utólag is könnyen felszerelhető a gépekre, és kompatibilis a kapcsoló típusú tapintó mérőfejekhez használt, már korábban beszerzett interfészekkel, hosszabbítókkal és adapterekkel.
A rendszer elemei
A rendszer elemei a következők:
- TP20 tapintó mérőfejház
- TP20 tapintó mérőfejmodul – hétféle változatban kapható, ezáltal mindig az adott alkalmazáshoz optimalizálható
- MCR20 vagy TCR20 modulcserélő állvány – automatikus működésű
- Csatlakoztatható a Renishaw PI 7-3, PI 200-3 és UCC vezérlőegységeihez
Érzékelési irányok | Valamennyi modul a 6 W változat kivételével 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Megfelelő interfész | PI 7-3, PI 200-3, UCC vezérlőegységek | |
Tapintási késedelem | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
Egyirányú ismétlőképesség | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
A tapintószárcsere ismétlőképessége | MCR20 Kézi | ±0,50 µm ±1,00 µm |
Tapintószár-sorozat | ||
Rögzítési mód | M8-as menet |
Mérőfejmodulok
Hétféle alkalmazásspecifikus, színes gyűrűkkel azonosítható mérőfejmodul kapható.
Modul | Alkalmazás | Tapintóerők* | Tapintószár hossza | |
---|---|---|---|---|
SF- normál erejű | ![]() | Az alkalmazások többségéhez megfelelő | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Tapintószár: 10 mm | 10–50 mm, GF |
LF- kis erejű | ![]() | Kis tapintóerőt igénylő alkalmazásokhoz – pl. gumitömítések méréséhez | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Tapintószár: 10 mm | 10 mm – 30 mm |
MF- közepes erejű | ![]() | Amikor a szokásosnál nagyobb tapintóerőre van szükség | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Tapintószár: 25 mm | 10 mm – 60 mm |
EF- növelt erejű | ![]() | Nagyméretű tapintószár-összeállításokhoz, vagy olyan esetekre, amikor a rezgés téves kitérést okoz | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Tapintószár: 50 mm | 10 mm – 60 mm |
6W- 6-irányú | ![]() | Mérés a –Z irányban – pl. alámetszéseknél | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Tapintószár: 10 mm | 10 mm – 30 mm |
EM1 STD- 50 mm-es hosszabbító | ![]() | Az alkalmazások többségéhez 50 mm-es hosszabbítóra van szükség | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Tapintószár: 10 mm | 10 mm – 50 mm |
EM2 STD- 75 mm-es hosszabbító | ![]() | Az alkalmazások többségéhez 75 mm-es hosszabbítóra van szükség | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Tapintószár: 10 mm | 10 mm – 50 mm |
* kis erő iránya
Cserélőállvány

Az MCR20 mérőfejmodul-cserélő állvány olyan kialakítású, hogy biztonságosan megtartja a benne tárolt modulokat a gyors automatikus csereműveletek során, továbbá védi azokat a munkakörnyezetben esetlegesen jelen lévő, levegőben keringő szennyeződésektől.
Újítsa meg ellenőrzési folyamatait!
Korszerűsítse jelenlegi mérőrendszerét, és meglátja: költségei egyik napról a másikra csökkenni fognak.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Termékinformációk
Figyelmébe ajánljuk...
Jelenleg a TP20 mérőfejről olvas. Figyelmébe ajánljuk integrált TP20 egységgel ellátott, nagy teljesítményű PH20 mérőfejtartó fejünket is…