SP25M
A mindössze 25 mm átmérőjű SP25M, amelyhez szkennelő és kapcsoló típusú tapintó mérőfejmodulok egész termékskálája tartozik, a világ legkisebb méretű és legsokoldalúbb szkennelő mérőfejrendszere.

Az SP25M egyetlen tokba helyezett két érzékelőből áll. A felhasználó öt (20–400 mm hosszúságú, M3-as menetű tapintószárakat befogadó) szkennelő modul, valamint egy adaptermodul közül választhat; ez utóbbi kompatibilis a Renishaw TP20 típusú mérőfejmodulokkal. Ennek a képességnek köszönhetően a szkennelő és tapintó típusú mérés egyetlen mérőfejrendszerben valósítható meg.
Kis mérete és Autojoint rendszerű rögzítése révén az SP25M kompatibilis a PH10M PLUS / PH10MQ PLUS és PH6M fejekkel. Felszerelhető többhuzalos csatlakozóval ellátott hosszabbító rúdra is. Ezeket a kombinációkat együttesen alkalmazva a munkadarab minden része kitűnően elérhető, így minden jellemzője mérhető.
Az SP25M típusban alkalmazott technológia részleteiről az SP25M műszaki ismertetőjében olvashat.
Jellemzők és előnyök
- 25 mm-es átmérőjével a világ legkisebb szkennelő mérőfeje
FCR25 modulcserélő rendszerek széles választéka tartozik hozzá, amelyek használatakor az SP25M rendszer bármelyik eleme bármelyik aljzatban tárolható.
- Az SM25 szkennelő modulok és a TM25-20 TTP moduladapter közvetlenül dokkolhatók az FCR25 aljzatokba
- Az SH25 szkennelő tapintószártartókhoz PA25-SH adapterre van szükség
- A TP20 modulok PA25-20 adapterek segítségével tárolhatók
- Kitűnő méréstechnikai jellemzők – elkülönített optikai érzékelőrendszer és harmadfokú polinomiális kompenzáció
- Az optimális teljesítményt a különféle hosszúságú (akár 400 mm-t is elérő) tapintószárak használata esetén ötféle modul biztosítja
- Kétféle érzékelő egyetlen egységben – szkennelés és tapintás
- Ütközésvédelem és egyszerű tapintószárcsere
- Gyors és egyszerű mérőfej-kalibrációs ciklus
- Ideális a profilok és formák méréséhez
- Motoros mozgatású, indexálható fejekhez is használható, így nagyobb rugalmasság és rövidebb szkennelési ciklusidők érhetők el
- Egyszerű és robusztus felépítés a nagyobb megbízhatóság érdekében – motorokat és reteszelő szerkezetek nélkül
SP25M modulok és tapintószártartók

Egy sor modulkészlet segítségével az SP25M felhasználók fokozatosan építhetik ki mérési eszköztárukat.
Az SM25-ös sorozathoz tartozó minden egyes szkennelő modult a meghatározott tapintószár-hosszokhoz optimalizáltuk az erősítés és a rugóállandó szempontjából. Minden egyes modultípushoz külön SH25-ös tapintószártartó tartozik.
Az SH25-3 és az SH25-4 tapintószártartók egy rögzített szénszálas szárral rendelkeznek, amelyre egy megfelelő munkahosszt biztosító M3-as tapintószárat szereltünk fel.
Ugyan az SP25M szögben álló (nem egyenes) tapintószár-konfigurációk fogadására is képes az SM25-1 / 2 / 3 / 4 / 5 szkennelő modulok és az eredeti, szabványos tapintószártartók (SH25-1 / 2 / 3 / 4 / 5) használatakor, az optimális méréstechnikai teljesítmény érdekében – olyan esetben, amikor nagyobb mértékű korrekcióra van szükség – a Renishaw az SH25-2A / 3A / 4A sorozathoz tartozó tapintószártartók használatát javasolja, amelyeket kifejezetten az ilyen tapintószár-elrendezések okozta nehézségek leküzdésére fejlesztettünk ki.
SM25-1

Az SH25-1 típussal történő használatra
Tapintószár hossza: 20 mm – 50 mm
SM25-2

Az SH25-2 típussal történő használatra
Tapintószár hossza: 50–105 mm
SM25-3

Az SH25-3 típussal történő használatra
Tapintószár hossza: 120–200 mm
SM25-4

Az SH25-4 típussal történő használatra
Tapintószár hossza: 220–400 mm
SM25-5

Az SH25-5 típussal történő használatra, nem egyenes és csillagtapintós elrendezésekhez
Tapintószár hossza: 20 mm – 100 mm
TM25-20 TTP adaptermodul

TP20 kapcsoló típusú tapintómodulokkal és hosszabbítókkal együtt történő használatra
FCR25 flexibilis cserélőállványok
FCR25 modulcserélő rendszerek széles választéka tartozik hozzá, amelyek használatakor az SP25M rendszer bármelyik eleme bármelyik aljzatban tárolható.
- Az SM25 szkennelő modulok és a TM25-20 TTP moduladapter közvetlenül dokkolhatók az FCR25 aljzatokba
- Az SH25 szkennelő tapintószártartókhoz PA25-SH adapterre van szükség
- A TP20 modulok a PA25-20 adapter segítségével tárolhatók
FCR25

Háromaljzatos egység az MRS moduláris állványrendszerhez történő illesztés céljára.
FCR25 aljzatadapter-betétkészlet

PA25-SH és PA25-20 betétek az SH25-# tapintószártartók vagy TP20 mérőfejmodulok tárolásához.
FCR25-L3

3 aljzatos önálló egység kisebb méretű és optikai koordináta-mérőgépekhez.
FCR25-L6

6 aljzatos önálló egység kisebb méretű és optikai koordináta-mérőgépekhez.
AC3 interfészkártya
Az AC3 interfészkártya olyankor használható, amikor a koordinátamérőgép-rendszer vezérlését személyi számítógép vagy OEM (eredeti tartozékként szállított) vezérlő (ISA busz) végzi. A kártya a mérőfej vezérlését végzi.
SP25M mérőfejkészletek
A jelenleg kapható SP25M mérőkészletek teljes választékának megismeréséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes Renishaw képviselettel.
Videók
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Műszaki szakcikk
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Termékinformációk
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Figyelmébe ajánljuk...
Jelenleg az SP25M szkennelő rendszerről olvas. Figyelmébe ajánljuk, hogyan illeszthető az SP25M rendszer a REVO szkennelő mérőfejekbe…