SP600
A Renishaw SP600-as analóg szkennelő mérőfejcsaládja nagy teljesítményű ellenőrzést, digitalizálást és kontúr-letapogatást tesz lehetővé számos különféle típusú koordináta-mérőgépen.
A kínálatban háromféle, rendkívül sokoldalú SP600 szkennelő mérőfejrendszer szerepel. Mindegyik rendszer magából a mérőfejből, a PC-interfészkártyából és egy tapintószármodul-cserélő állványból áll.
SP600

Hossz: 89 mm
Tömeg: 172 g
Rögzítés: Adapterek tengelykapcsolóhoz, alaptartó-adapterhez vagy a koordináta-mérőgép alaptartójához történő illesztés céljából
SP600M

Hossz: 107,5 mm
Tömeg: 216 g
Rögzítés: Renishaw Autojoint: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS vagy PH6M
SP600Q

Hossz: 98 mm
Tömeg: 299 g
Rögzítés: Közvetlenül a koordináta-mérőgép főoszlopába építhető kivitel
Jellemzők és előnyök
- Akár 300 mm/s-ot is elérő, nagy sebességű szkennelés, gyors pontmérés és nagy frekvenciájú válasz
- A méréshez rendkívül csekély erőkifejtés szükséges, ami maximális rugalmasságot biztosít a különféle alkalmazásokhoz
- Rendkívül robusztus kialakításának köszönhetően a készülék ellenáll a kisebb ütközéseknek
- Alacsony vételára és fenntartási költsége kiváló, 50 000 üzemórát is meghaladó élettartammal párosul
- A kis tömeg, a nagy szerkezeti merevség és a súrlódásmentes, viszkózus lengéscsillapítás kiváló dinamikai teljesítményjellemzőket garantál
Megfelelő interfész | AC1 vagy AC2 analóg átalakító PC-kártya (opcionális) |
A mérőfej tulajdonságai | 3-tengelyes mérés (X, Y, Z) lineáris és párhuzamos mozgás minden tengely mentén |
Mérési tartomány | ±1 mm (X, Y Z síkban) |
Túlfutási tartomány | X, Y és –Z: mozgó csuklós csatlakozó nyújtotta védelem |
Felbontás | 0,1 µm opcionális AC2 interfészkártyával 0,5 µm opcionális AC1 interfészkártyával |
Rugóállandó | 1,2 N/mm névleges (X, Y és Z) |
Csillapítás | 20% (X, Y, Z) jellemzően 23 °C-on |
Üzemi hőmérséklet | 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F) |
Tápellátás | +12 V és -12 V között, 5 V (±10%) |
Kimeneti jelek (X,Y,Z) | Analóg arányos kimeneti feszültség: 4–8,5 V/mm |
Tapintószár-sorozat |
Kiegészítők
SCP600

Az SCP600 egy rugalmas moduláris állványrendszer része, amelyben a felhasználó meghatározhatja a szükséges tapintószárcserélő portok számát, valamint a teljes állványrendszer méretét és a portok osztásközét. Az egyes SCP600 egységek megfelelő és könnyen állítható osztásközzel illeszthetők a (400 mm-es, 600 mm-es vagy 1000 mm-s méretben kapható) MRS sínhez az adott alkalmazáshoz szükséges tapintószár-elrendezésnek megfelelően.
SCR600

AC1 PC kártya
Az AC1 PC-kártya egy 12 bites interfészkártya, amely könnyen telepíthető, és közvetlenül csatlakoztatható a mérőfej szabványos kábeléhez. A kártya a mérőfej vezérléséhez kapcsolódó összes funkciót elvégzi, emellett állapotinformációkat is továbbít a vezérlő számítógép felé. Az AC1 kártyát időközben az AC2 típus váltotta fel.
AC2 PC kártya
Az AC2 PC-kártyainterfész a 12 bites AC1 kártya utódja. Olyan új funkciókat nyújt, mint például a 16 bites felbontás, kompatibilitás a Delta-Tau busszal, valamint a PICS műveletek teljes körű támogatása.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Műszaki szakcikk
Termékinformációk
Figyelmébe ajánljuk...
Jelenleg a SP600 szkennelő rendszerről olvas. Figyelmébe ajánljuk REVO 5 tengelyes szkennelő rendszerünket is…