SCR600

Cserélőállvány SP600 tapintószármodulokhoz.

SCR600

Az SCR600 tapintószár-cserélő állvány passzív kivitelű, ezért használatához nincs szükség elektromos csatlakozásra. A túlfutástól (a mérőfej behelyezése irányában) a talpba épített, kézzel visszaállítható mechanizmus védi.

Az SCR600 állványonként akár négy SP600 tapintószármodult is képes fogadni, és egy rendszerben korlátlan számú állvány használható.

Magasság

225 mm

Szélesség

235 mm

  • Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.

Meghosszabbított jótállás

A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.

 
loading