PH6M
A PH6M típusú rögzített fejhez a mérőfejek és adapterek Autojoint csatlakozóval illeszthetők.

A PH6M a TP7M, OTP6M és SP600M típusú többhuzalos mérőfejekkel, valamint – a PA sorozatú adapterek használatával – az összes Renishaw mérőfejjel kompatibilis.
Tömeg | 160 g |
Mérőfejaljzatok száma | 1 Autojoint |
Mérőfejállapot kijelzése | 1 LED |
Kábelcsatlakozás | Mikro „D” csatlakozó |
A pozíció megismételhetősége | 1 µm Autojoint |
Hosszabbító rúd maximális hossza | 300 mm |
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.