MH20i
Kézi úton indexálható mérőfejtartó fej, amely a TP20 rendszer részét képező mozgatható tapintószármodul-rögzítést kéttengelyes indexálással ötvözi, ezáltal a tapintószárak rugalmas cseréjét és a mérőfej újratájolásának ismételhetőségét teszi lehetővé.

Az A tengely ±180°-ban fordul el az X-Y síkban. A B tengely 90°-ban fordul el a Z síkban. A fejet egy kar segítségével rögzíthetjük a 168 megismételhető, egymástól 15° fokos osztásköznyire található pozíció egyikében.
A mérőfejtartóhoz a TP20 modulok teljes skálája illeszthető, ráadásul ezek újrakalibrálás nélkül cserélhetők is, amennyiben előzőleg minden egyes tapintószár/modul kombináció kalibrálására, minden egyes pozícióban sor került.
Hossz | 61 mm |
Átmérő | 48 mm |
Tömeg | 210 g |
A mérőfej rögzítése | TP20 mozgó rögzítőkészülék |
Fej rögzítése | Különböző MS alaptartók |
Megfelelő interfész | |
Mérőfejaljzatok száma | 1 |
Mérőfejállapot kijelzése | 1 LED |
Kábelcsatlakozás | 5 tűs DIN 180º-os aljzat |
Az A tengely indexálása | 0°-tól 90°-ig 15°-onkénti megismételhető lépésekben |
A B tengely indexálása | 180°-ban 15°-onkénti megismételhető lépésekben |
A pozíció megismételhetősége | 1,5 µm (0,00006 hüvelyk, TP20 modullal és 10 mm-es tapintószárral) 2,5 µm (0,0001 hüvelyk, EM2 bővített modullal és 10 mm-es tapintószárral) |
Hosszabbító rúd maximális hossza | EM2 hosszabbító modul – 75 mm |
Újítsa meg ellenőrzési folyamatait!
Korszerűsítse jelenlegi mérőrendszerét, és meglátja: költségei egyik napról a másikra csökkenni fognak.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.