MH8
Az MH8 egy kisebb, kézi vezérlésű CMM-eken használható, manuálisan indexálható fej M8-as menetű mérőfej-csatlakozással.

Az MH8 valamennyi Renishaw M8-as mérőfejjel kompatibilis, kinyúlása pedig 50 mm-es hosszabbító rúddal növelhető.
Tömeg | 205 g |
A mérőfej rögzítése | M8-as menet |
Fej rögzítése | Különböző MS alaptartók |
Megfelelő interfész | |
Mérőfejállapot kijelzése | 1 LED |
Kábelcsatlakozás | 5 tűs DIN 180º-os aljzat |
Az A tengely indexálása | 0°-tól 90°-ig, 15°-onkénti, megismételhető lépésekben = 7 pozíció |
A B tengely indexálása | ±180°, 15°-onkénti, megismételhető lépésekben = 24 pozíció |
Pozíciók ismétlési pontossága (2 s) | 1,5 µm TP2 egységgel és 10 mm hosszú tapintószárral |
Hosszabbító rúd maximális hossza | 50 mm kizárólag PEL1 |
Újítsa meg ellenőrzési folyamatait!
Korszerűsítse jelenlegi mérőrendszerét, és meglátja: költségei egyik napról a másikra csökkenni fognak.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.