MH20
La MH20 est une à orientation manuelle avec liaison mécanique répétable pour module de stylet TP20.
L’axe A tourne sur ± 93° dans le plan X-Y. L’axe B tourne sur ± 300° dans le plan Z. Une molette verrouille les axes sur une position angulaire quelconque choisie pour la tête.
Une calibration doit avoir lieu après chaque modification de l'orientation de la tête. Les modules TP20 peuvent cependant être changés de manière répétable à condition que la calibration ait déjà été effectuée et que la tête n'ait pas été réorientée.
Longueur | 731 mm |
Diamètre | 31,5 mm |
Poids | 100 g |
Montage du palpeur | Liaison mécanique répétable TP20 |
Montage de tête | Gamme d'attachements MS/T |
Interface correspondante | |
Nombre de fixations palpeur | 1 |
Indication d'état du palpeur | 1 LED |
Prise du câble | Prise DIN 5 broches 180° |
Indexation Axe A | Orientation sans indexation ± 93° |
Indexation Axe B | Orientation sans indexation ± 300° |
Allonge maximale | Module d'allonge EM2 – 75 mm |
Redonnez un nouveau souffle à votre moyen de contrôle
En actualisant votre système de palpage actuel vous réduirez vos coûts du jour au lendemain.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.