Barras de extensión de cambio automático
Gama de extensiones colocadas entre la sonda y el cabezal para aumentar su alcance con la mínima pérdida de precisión.

Las barras de extensión llevan la conexión hembra de la articulación Autojoint de Renishaw en un extremo de la barra, mientras que en el otro se coloca el montaje de conexión de la sonda. La conexión macho de la articulación Autojoint se encuentra en los cabezales de la sonda, y permite un cambio rápido o manual de la barra de extensión.
Las barras de extensión Autojoint son adecuadas para los autocambiadores de sonda ACR1 y ACR3, que permiten el cambio automático en las instalaciones de varias sondas. Pueden ser totalmente multifilares (las 13 clavijas conectadas) o utilizar únicamente 2 cables. El extremo de la sonda en la barra puede llevar un Autojoint macho o hembra, o una rosca M8.
Los adaptadores de cabezal PHS llevan una junta cinemática de distinto tipo que permite al operario convertir el sistema PHS en otros tipos de sonda, con barras de extensión en su configuración.
Barras de extensión Autojoint a Autojoint

Para ampliar el alcance de las sondas conectadas por Autojoint mediante barras de extensión multifilares.
Las barras de extensión PEM han sido diseñadas para todas las sondas multifilares (sondas de exploración TP7M, SP25M y SP600M, y la sonda óptica OTP6M) además de otras sondas de disparo por contacto utilizando un adaptador.
Autojoint a barras de extensión con casquillo M8

Barras de extensión que conectan las sondas con rosca M8 a cabezales de sonda montados en Autojoint.
La gama de barras de extensión PAA permite ajustar las sondas de disparo por contacto estándar de 2 cables a los cabezales con Autojoint, por ejemplo, TP20 a PH10M PLUS o MIH.
Existen tres modelos de barras de extensión PAA. El modelo PAA1 es un adaptador de acero inoxidable de 30 mm, mientras que los modelos PAA2 y PAA3 están fabricados en aluminio y tienen una longitud total efectiva de 140 mm y 300 mm respectivamente.
Adaptadores para el cabezal PHS

Estos adaptadores para cabezal convierten el conector PHS en una conexión válida para otros sensores de sonda.
La unidad HA-M permite utilizar sondas multifilares PHS.
La unidad HA-8 permite utilizar extensiones M8 de Renishaw, como alternativa a las extensiones de cabezal específicas PHS.
Adaptadores para el cabezal PHS
Adaptadores para el cabezal PHS con barra de extensión integral para rosca M8, y autocambiable en ACR2.
Estas barras de extensión permiten aumentar el alcance del cabezal PHS en 330, 500 o 750 mm (por consiguiente, HE330, HE500, HE750). las extensiones de cabezal pueden adquirirse por unidades o en kits.