跳轉瀏覽

TP6 和 TP6A

具有 M8 和自動聯接固定選項的堅固動態測頭。

TP6 和 TP6A 搭配 PI 200-3

TP6 和 TP6A 測頭有不同的測頭固定座選項(分別為 M8 螺紋和自動聯接)。兩種測頭皆為動態接觸觸發式測頭,並具有手動可調節的觸發力,以便搭配不同的測針配置提供最佳的測頭效能。

它能裝載長測針(M3 系列),直徑為 25 mm,能提供重大的超行程,以獲得優異的牢固性。

規格摘要

TP6TP6A

主要用途

堅固的通用 DCC 和手動 CMM。

與 TP6 相同,但具有快速測頭更換而不需重新標定功能。

感測方向

5 軸:±X、±Y、+Z

5 軸:±X、±Y、+Z

單向重現性最大值 (2s µm)(測針端頭)

0.35 µm (0.000014 in)

0.35 µm (0.000014 in)

預行程偏差 360°(XY 平面)

±1 µm (±0.00004 in)

±1 µm (±0.00004 in)

重量

56 g (1.98 oz)

76 g (2.68 oz)

測針系列

M3

M3

測針力道範圍(可調節)

0.11 N 至 0.3 N

0.11 N 至 0.3 N

測針力道(由 Renishaw 設定)

0.11 N 至 0.13 N

0.11 N 至 0.13 N

測針超行程(標準)

XY 平面:±22°

+Z 軸:在 0.11 N 時為 5.5 mm (0.22 in)

在 0.3 N 時為 2 mm (0.08 in)

XY 平面:±22°

+Z 軸:在 0.11 N 時為 5.5 mm (0.22 in)

在 0.3 N 時為 2 mm (0.08 in)

PH10 系列上的最大延長桿

200 mm (7.87 in)

200 mm (7.87 in)

安裝方式

M8 螺紋

自動聯接

適合的介面

PI 7-3PI 200-3、UCC

PI 7-3PI 200-3、UCC

為檢測流程注入新生命

升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

 
loading