TP200
一種可更換模組的輕型測頭,使用應變電感機構,以獲得比動態接觸觸發式測頭更高的精度和更長使用壽命。

TP200 系統元件,包括:
- TP200 或 TP200B 測頭本體(TP200B 是具有更高耐振容忍度的版本)
- TP200 測針模組 - 固定超行程力道選項:SF(標準觸發力)或 LF(低觸發力)
- PI 200-3 測頭介面
- SCR200 測針交換架
另提供擁有與 SF 相同超行程力道,但能提供更大的操作範圍和測頭 Z 軸保護的 EO 模組(擴大超行程)。
特性和優點
- 應變電感技術能提供優異的重現性及精準的 3D 外形量測
- 歸零回位錯誤
- 無葉瓣效應
- 6 向量測功能
- 測針觸及範圍最大可達 100 mm(GF 測針)
- 快速測頭模組更換,無需重新檢定測針端頭
- 超過 1 千萬次觸發的使用壽命
TP200/TP200B 測頭本體

TP200 採用微型應變電感變頻器,即使在使用長測針的情況下,亦能提供優異的重現性及精確的 3D 外形量測。
感測器技術能提供次微米的重現性,並消除動態測頭所會遭遇到的葉瓣特性。測頭內的固態 ASIC 電子元件能確保在數百萬個觸發點上,進行可靠的操作。
TP200B 採用與 TP200 相同的技術,但具備更高耐振容忍度的設計。因此其能協助克服經由 CMM 所傳輸的振動,或以較高的定位速度,使用長測針所造成的「空氣」假性觸發問題。
請注意,我們並不建議將 TP200B 搭配 LF 模組或曲柄/星形測針使用。
規格摘要 | TP200 | TP200B |
---|---|---|
主要用途 | 需要高精度的 DCC CMM。 | 與 TP200 相同,以及在會發生「空氣」假性觸發事件之處。 |
感測方向 | 6 軸:±X、±Y、±Z | 6 軸:±X、±Y、±Z |
單向重現性 (2σ µm) | 觸發水平 1:0.40 µm 觸發水平 2:0.50 µm | 觸發水平 1:0.40 µm 觸發水平 2:0.50 µm |
XY (2D) 形狀量測偏差 | 觸發水平 1:±0.80 µm 觸發水平 2:±0.90 µm | 觸發水平 1:±1 µm 觸發水平 2:±1.2 µm |
XYZ (3D) 形狀量測偏差 | 觸發水平 1:±1 µm 觸發水平 2:±1.40 µm | 觸發水平 1:±2.50 µm 觸發水平 2:±4 µm |
可重複更換測針能力 | 搭配 SCR200:±0.50 µm 最大值 手動:±1 µm 最大值 | 搭配 SCR200:±0.50 µm 最大值 手動:±1 µm 最大值 |
觸發力(測針端頭) | XY 平面(所有模組):0.02 N Z 軸(所有模組):0.07 N | XY 平面(所有模組):0.02 N Z 軸(所有模組):0.07 N |
超行程力道(@ 0.50 mm 位移) | XY 平面(SF/EO 模組):0.2 N 至 0.4 N XY 平面(LF 模組):0.1 N 至 0.15 N Z 軸(SF/EO 模組):4.90 N Z 軸(LF 模組):1.60 N | XY 平面(SF/EO 模組):0.2 N 至 0.4 N XY 平面(LF 模組):0.1 N 至 0.15 N Z 軸(SF/EO 模組):4.90 N Z 軸(LF 模組):1.60 N |
重量(測頭感測器和模組) | 22 g | 22 g |
最大延長桿(若在 PH10 PLUS 系列測頭座上) | 300 mm | 300 mm |
最大建議測針長度(M2 測針系列) | SF/EO 模組:50 mm 鋼至 100 mm GF LF 模組:20 mm 鋼至 50 mm GF | SF/EO 模組:50 mm 鋼至 100 mm GF LF 模組:20 mm 鋼至 50 mm GF |
安裝方式 | M8 螺紋 | M8 螺紋 |
適合的介面 | ||
測針模組交換架 | ||
測針系列 |
TP200 測針模組
測針模組可透過高度重現性的磁性動態聯軸器,安裝在 TP200/TP200B 測頭本體上,以提供快速的測針更換功能及測頭超行程保護。
共有三種模組,各有兩種不同的超行程力道。
模組 | SF(標準觸發力) | LF(低觸發力) | EO(擴大超行程) |
---|---|---|---|
應用 | 一般性使用。 | 小直徑的測針球或極需要最少力道的情況。 | 額外超行程,好讓 CMM 能從較高的量測速度安全地停止。 |
意見 | 最長至 100 mm 及測針球直徑小於 1 mm 的測針。 | 測針球直徑小於 1 mm。 | 與 SF 相同的超行程力道。 在測頭的 Z 軸提供額外 8 mm 的超行程。 |
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 TP200 測頭。您可能也有興趣瞭解 SP25M 掃描測頭…