TP7M
25 mm(1 吋)直徑應變電感接觸測頭含自動聯接固定選項,適合高精度工件量測。

TP7M 測頭是採用應變電感技術的電子測頭,能提供更高的精度、消除葉瓣效應及歸位錯誤,並提供比動態接觸觸發式測頭更長的使用壽命。
TP7M 具備多線自動聯接連接,與 PH10M PLUS/PH10MQ PLUS 電動測頭座、PH6M 固定測頭座,以及多種多線延長桿 (PEM) 系列產品相容。
規格摘要 | TP7M |
---|---|
主要用途 | FMS 和自動化系統。通用 DCC 和手動 CMM。 |
感測方向 | 6 軸:±X、±Y、±Z |
3D 精度(以 ISO 10360 Pt 2 測試) | N/A |
單向重現性 (2σ µm) | 觸發水平 1:0.25 µm (0.00001 in) 觸發水平 2:0.25 µm (0.00001 in) |
XY (2D) 形狀量測偏差 | 觸發水平 1:±0.25 µm (0.00001 in) 觸發水平 2:±0.50 µm (0.00002 in) |
XYZ (3D) 形狀量測偏差 | 觸發水平 1:±0.50 µm (0.00002 in) 觸發水平 2:±1 µm |
觸發力(測針端頭) | XY 平面:0.02 N Z 軸:0.15 N |
超程程力道 | XY 平面:0.78 N Z 軸:11.75 N |
重量 | 85 g (3 oz) |
最大延長桿(若在 PH10 PLUS 系列測頭座上) | 200 mm (7.87 in) |
最大建議測針長度(M4 測針系列) | 150 mm (5.91 in) 鋼 - 180 mm (7.09 in) GF |
安裝方式 | 多訊號線自動聯接 |
適合的介面 | PI 7-3 |
自動測頭更換 | 自動交換架 |
測針系列 |
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。