TP20
輕型模組更換接觸觸發式測頭,能使用廣泛的測針配置組態和延長桿,以存取複雜工件上的特徵。

TP20 是一套輕型的 5 向或 6 向動態接觸觸發式測頭系統。兩件式設計包含測頭本體和可拆卸的測針模組,並使用高度重現性的磁性動態聯軸器相連。這能提供手動或自動更換測針配置的機制,而不需要重新檢定測針端頭,因此能省下可觀的檢測例行作業時間。
模組提供多種觸發力道,以便讓測頭的效能完全吻合量測工作的需求;也以 6 向模組提供一組測頭延長桿。測針固定螺紋規格可接受 Renishaw M2 系列的測針。
TP20 系統能輕易升級改裝,並與現有接觸觸發式測頭介面、延長桿和轉接器相容。
系統元件
系統元件包括:
- TP20 測頭本體
- TP20 測頭模組 - 有七種不同版本,能針對應用方式最佳化
- MCR20 或 TCR20 模組交換架 - 自動操作
- 適用於連接 Renishaw 的 PI 7-3、PI 200-3 和 UCC 控制器
感測方向 | 除 6W 外的所有模組 6 W | ±X、±Y、+Z ±X、±Y、±Z |
適合的介面 | PI 7-3、PI 200-3、UCC 控制器 | |
預行程偏差 | LF SF/EM1/EM2 MF EF 6 W | ±0.60 µm (± 0.000023 in) ±0.80 µm (± 0.000032 in) ±1.00 µm (± 0.000039 in) ±2.00 µm (± 0.000079 in) ±1.50 µm |
單向重現性 | LF/SF/EM1/EM2 MF EF 6 W | ±0.35 µm (± 0.000014 in) ±0.50 µm (± 0.000020 in) ±0.65 µm (± 0.000026 in) ±1.00 µm (± 0.0000395 in) |
可重複更換測針能力 | MCR20 手動 | ±0.50 µm (± 0.000020 in) ±1.00 µm (± 0.000040 in) |
測針系列 | ||
安裝方式 | M8 螺紋 |
測頭模組
提供一組七個供特定應用使用的測頭模組,並以彩色保護蓋識別。
模組 | 應用 | 觸發力* | 測針長度 | |
---|---|---|---|---|
SF - 標準觸發力 | ![]() | 適合大多數的應用 | XY:0.08 N Z:0.75 N 測針:10 mm | 10 mm 至 50 mm GF |
LF - 低觸發力 | ![]() | 低觸發力應用 - 例如橡膠密封件 | XY:0.055 N Z:0.65 N 測針:10 mm | 10 mm 至 30 mm |
MF - 中等觸發力 | ![]() | 在需要比標準更高的觸發力時 | XY:0.1 N Z:1.9 N 測針:25 mm | 10 mm 至 60 mm |
EF - 高觸發力 | ![]() | 大型測針組裝或振動,會造成假性「空氣」觸發的情況 | XY:0.1 N Z:3.2 N 測針:50 mm | 10 mm 至 60 mm |
6W - 6 向 | ![]() | 在 Z 方向的量測 - 例如凹口 | XY:0.14 N Z:1.6 N 測針:10 mm | 10 mm 至 30 mm |
EM1 STD - 50 mm 延長桿 | ![]() | 大多數需要 50 mm 延長桿的應用 | XY:0.08 N Z:0.75 N 測針:10 mm | 10 mm 至 50 mm |
EM2 STD - 75 mm 延長桿 | ![]() | 大多數需要 75 mm 延長桿的應用 | XY:0.08 N Z:0.75 N 測針:10 mm | 10 mm 至 50 mm |
* 低力方向
交換架

MCR20 測頭模組交換架是為了牢固支撐存放的模組,以方便快速進行自動更換,並保護其避免接觸到工作環境中的空氣汙染物而設計。
為檢測流程注入新生命
升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 TP20 測頭。您可能也有興趣瞭解含內建 TP20 的 PH20 高效能測頭座…