升級和免費產品
升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。
升級為 MH20i
將您的 PH6、MIP 或 MH8 測頭座升級為新型 MH20i 手動轉向測頭座。
升級為 MH20i 對我有什麼好處?
MH20i 可以提升量測效率,節省檢測時間。MH20i 在工件轉換方面比 PH6、MIP 和 MH8 測頭座更為靈活。
MH20i 採用一個 TP20 測頭模組,使用一個高重現性磁性接頭進行連接。您可以在各式模組中選擇最適合應用的測針,並可在數秒內更換測針,無需重新檢定測頭。
除了靈活度的提升之外,MH20i 還使用一個鎖定桿將其兩個旋轉軸上鎖定在一系列具有高度重現性的轉向位置上。A 軸在 X-Y 平面上旋轉 ±180° 時,可以按 15° 的間隔幅度鎖定於各個位置。B 軸在 Z 平面上旋轉 90° 時,也可以鎖定在間隔為 15° 的轉位位置上。

升級為 MH20
將您的 PH1 或 PH6 升級為新型 MH20 旋轉測頭座。
升級為 MH20 對我有什麼好處?
MH20 手動測頭座可以提升量測效率,節省檢測時間。MH20 在工件轉換方面比 PH1 和 PH6 測頭座更為靈活。
MH20 採用一個 TP20 測頭模組,使用一個高重現性磁性接頭進行連接。您可以在各式模組中選擇最適合應用的測針,並可在數秒內更換測針,無需重新檢定測頭。
除了靈活度的提升之外,MH20 還使用一個鎖定桿將其兩個旋轉軸鎖定在無限多的角度位置上。A 軸可在 X-Y 平面上旋轉 ±300°。B 軸可在 Z 平面上旋轉 ±93°。


手動測頭座升級需要做哪些事情?
拔除纜線,然後從軸套中取出舊測頭座。
- 將新測頭座插入軸套中並固定。
- 插上新纜線。
- 重新檢定新測頭座和測頭。
就是這麼簡單!您可以開始使用新測頭座進行量測了。
升級為 TP20
將您的 TP2 或 TP6 升級為 TP20 測針更換測頭。
升級為 TP20 對我有什麼好處?
TP20 可以減少量測準備時所需等待的時間,進而使您更快速地進行工件量測。
TP20 獨特的動態測針模組說明測針可在數秒內以手動方式或在完整程式控制下更換。新測針可在更換後立即使用。
升級套件包括三種模組,請選擇您需要的模組:
- 低觸發力
- 標準觸發力
- 中等觸發力
- 高觸發力
- 6 向 - 取代已停產的 TP2 6 向測頭
- 88 mm 延長桿
- 113 mm 延長桿
TP20 尺寸和 TP2 一樣,與現有 TP2 檢測程式完全相容,因此您可以立即進行量測!
還可提供手動和 DCC CMM 的測針模組交換架。升級套件中並不包括上述產品。

升級為 TP20 需要做哪些事情?
從測頭座上拆下舊測頭,一般是鬆開一個 M8 螺絲。
- 以螺絲固定 TP20。完成標定測頭後,即可以開始量測!
如果您選擇安裝一個模組交換架,以容納您的測針模組,僅需完成一個簡易的校準程序。
聽起來不錯,現在我該怎麼做?
現在就聯絡 Renishaw,詢問您應用需求的具體報價。
UCC 改裝
Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。