MH20i
手動可轉向測頭座結合 TP20 動態測針模組固定座及兩軸轉向功能,能靈活更換測針及重複定位測頭。

A 軸可在 X-Y 平面上旋轉 ±180°。B 軸可在 Z 平面上旋轉 90°。鎖定桿可以最多 168 個以 15° 增量設定的可重複位置鎖住測頭座。
測頭座能攜帶完整的 TP20 模組系列產品,而且只要在每個位置都以每種測針/模組的組合執行檢定,即可在不需重新標定的情況下變更。
長度 | 61 mm |
直徑 | 48 mm |
重量 | 210 g |
測頭安裝方式 | TP20 動態支撐座 |
測頭座安裝方式 | MS 軸桿系列 |
適合的介面 | |
測頭插座數 | 1 |
測頭狀態指示燈 | 1 個 LED |
纜線連接 | 5 針 DIN 180º 插座 |
A 軸轉位 | 0° 至 90°、以 15° 為可重複步幅 |
B 軸轉向 | 180°、以 15°為可重複步幅 |
位置可重現性 | 1.5 µm (0.00006 in)(配備 TP20 和 10 mm 測針) 2.5 µm(EM2 延長模組和 10 mm 測針) |
最大延長桿 | EM2 延長模組 - 75 mm |
為檢測流程注入新生命
升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。