MH8
MH8 是一種為了在小型手動 CMM 上使用而設計,採用 M8 螺紋測頭連接方式的手動轉向測頭座。

MH8 可攜帶任何 Renishaw 的 M8 測頭,並可安裝 50 mm 的測頭延長桿,以擴大其觸及範圍。
重量 | 205 g |
測頭安裝方式 | M8 螺紋 |
測頭座安裝方式 | MS 軸桿系列 |
適合的介面 | |
測頭狀態指示燈 | 1 個 LED |
纜線連接 | 5 針 DIN 180º 插座 |
A 軸轉位 | 0° 至 90°、15° 可重複步幅 = 7 個位置 |
B 軸轉向 | ±180°、15° 可重複步幅 = 24 個位置 |
位置可重現性 (2s) | 1.5 µm TP2 和 10 mm 配備測針 |
最大延長桿 | 50 mm 僅 PEL1 |
為檢測流程注入新生命
升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。