跳轉瀏覽

SCR200 和 SCR200-R

TP200 測針模組的交換架。

SCR200 交換架能在最多六組的 TP200 測針模組之間,提供自動高速的更換功能,並由個別測頭介面 PI 200-3 供電,以提供各種功能促進安全測針更換。

SCR200 交換架提供低觸發力和標準觸發力套件,每個套件含有一個 SCR200 交換架外加三個相同力度的測針模組。

目前有兩種選項可為各種應用提供最佳的安裝作業,分別是 SCR200 支腳安裝式交換架,以及新型 SCR200-R 導軌安裝式交換架。

SCR200
SCR200-R
SCR200 規格

高度

190 mm (7.84 in)

寬度

245 mm (9.65 in)

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

 
loading