RTP20 自動測頭座
RTP20 提供低成本的「電動」測頭座功能,及內建 TP20 接觸觸發式測頭,能提供更佳的生產力、增加觸及範圍及靈活性。
RTP20 的自動化轉向能同時使用 A 軸和 B 軸,以 15 度增量讓內建 TP20 測頭最多移動 168 個可重複位置,每個測針位置只需要一次標定,即可確保快速的工件檢測工作產量。

RTP20 測頭重要優點
生產力
可透過測頭模組更換和自動化轉向達成更佳的生產力,而不需要持續重新標定。
增加觸及範圍和靈活性
內建延長桿搭配現有的延長桿,可將觸及範圍擴大至 168 mm(包括最大測針長度)。
自動化
使用 CMM 運動搭配 MCR20 鎖定及定位測頭座,以提供全自動化的系統。
防撞保護
TP20 模組在所有方向都會超行程。磁性固定方式能為 X 和 Y 提供額外的防撞保護。