PH10 PLUS 電動轉位測頭座
PH10 PLUS 測頭座系列能為自動化 CMM,提供更多以程式控制的測頭重新定位功能,以增加工作產量。
本系列有三種 PH10 PLUS 機型,各自能攜帶多種測頭和延長桿,並能以 720 個可重現位置定位,以接觸最難以觸及的工件特徵。因此,它能以不同角度檢測特徵,而不需要頻繁、耗時地更換測針。
所有三種 PH10 PLUS 測頭座版本,皆提供僅 0.4 µm (2σ) 的可重現性規格(在 100 mm 的指定距離時),能為使用者提供更佳的測針端頭定位能力。
PH10M PLUS

PH10M PLUS 可攜帶長延長桿及複雜的測頭,如 SP25M 或 TP7M。高重現性的自動聯接能快速更換測頭或延長桿,而不需要重新檢定。
長度 | 117 mm |
寬度 | 62 mm |
重量 | 620 g |
測頭安裝方式 | 自動聯接(多線) |
測頭座安裝方式 | PH10M PLUS 刀桿搭配 CMM |
適合的控制器 | |
位置可重現性 | 0.4 µm (0.00002 in),在 100 mm 的指定距離時 |
位置總數 | 720 |
最大建議驅動扭力 | 0.45 Nm |
最大延長桿 | 300 mm (11.8 in) 使用 PAA3 延長桿 450 mm 使用 PAACF 僅特別訂製的延長桿 |
PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS 是 PH10M PLUS 的另一種版本,能使用軸套本身內的測頭座 B 軸,將電動測頭座直接連接軸套。
本配件能提供更整齊及更短的測頭固定方式,只有 A 軸會凸出軸套。
長度 | 73 mm |
寬度 | 80 mm |
重量 | 730 g |
測頭安裝方式 | 自動聯接(多線) |
測頭座安裝方式 | 直接至軸套 |
適合的控制器 | |
位置可重現性 | 0.4 µm (0.00002 in),在 100 mm 的指定距離時 |
位置總數 | 720 |
最大建議驅動扭力 | 0.45 Nm |
最大延長桿 | 300 mm (11.8 in) 使用 PAA3 延長桿 450 mm 使用 PAACF 僅特別訂製的延長桿 |
PH10T PLUS

PH10T PLUS 與 PH10M PLUS 類似,但其在自動聯接頭的位置,提供一個 M8 螺紋測頭固定座。
所有 M8 螺紋測頭,包括 TP20 和 TP200 以及延長桿都可直接安裝在測頭座中。PH10T PLUS 與所有 Renishaw 的測針和模組更換系統完全相容。
長度 | 103 mm |
寬度 | 62 mm |
重量 | 645 g |
測頭安裝方式 | M8 螺紋(2 線) |
測頭座安裝方式 | 以刀桿連接 CMM |
適合的控制器 | |
位置可重現性 | 0.4 µm (0.00002 in),在 100 mm 的指定距離時 |
位置總數 | 720 |
最大建議驅動扭力 | 0.45 Nm |
最大延長桿 | 300 mm (11.8 in) 使用 PEL4 延長桿 |
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
演示
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 PH10 PLUS 電動測頭座。您可能也有興趣瞭解 PH20 5 軸測頭座…