跳轉瀏覽

電動測頭座和自動交換架控制器

這一系列控制系統產品,可用來做為 Renishaw 電動測頭座、自動交換架與您 CMM 之間的連接介面。

ACC2-3 自動交換架控制器

ACC2-3

ACC2-3 能處理 CMM 控制器的雙向通訊、控制 ACR1 自動交換架,並提供測頭座和基準測頭信號的多路傳輸和連接介面。

高度

44 mm (1U)

寬度

440 mm(19 in 外罩)

深度

180 mm

重量

1.8 kg

資料傳輸

序列 RS232

電壓範圍

90 V - 246 Vac 50 Hz/60 Hz

HCU2 手控裝置

HCU2

HCU2 是可搭配 PHC10-3 和 PHC10-3 PLUS 電動測頭座控制器使用的攜帶式測頭座驅動,及位置顯示單元。它對於設定元件、操作人員需控制的檢測以及教導循環程式編輯來說,是極為實用的工具。

它能讓操作人員手動變更測頭座的方位,而不需要透過 CMM 控制器傳送命令。

其功能包括兩速動作(寸動和快速移動)、雙軸測頭座顯示、教導循環用的傳輸按鈕、狀態和錯誤 LED。

PHC10-3 PLUS 測頭座控制器

PHC10-3

PHC10-3 PLUS 測頭座控制器能接收 CMM 控制項的指令。PHC10-3 PLUS 能控制所有測頭座功能,並將系統狀態報告至 CMM:

  • PH10 PLUS(PH10T PLUS、PH10M PLUS 或 PH10MQ PLUS)驅動至定位,從 HCU2 或 CMM 傳送
  • 檢查及報告位置
  • 突顯標示錯誤,例如無法觸及位置、在鎖定之前或之後出現阻礙等。

PHC10-3 PLUS 並不會處理任何測頭感測器信號。這些信號會透過測頭座軸向和對測頭介面的控制器依序清除。

長度

180 mm

寬度

440 mm

高度

44 mm

重量

1.5 kg

資料傳輸

RS232 或 USB

電流消耗
(在 240 V 時)

低於 1 A

PSU 電氣額定值

供應電壓:100 V 至 240 V ± 10%
頻率範圍:50 Hz 至 60 Hz
功率消耗:最大 49 W
瞬態電壓:安裝類別 II

輸入接頭

15 向「D」

電源

24 Vdc 49 W、以 Emerson PSU (DP4024N3M) 電源變壓器提供

測頭輸出連接器

7 針 DIN 或 9 向「D」型

最大纜線長度

RS232

USB


50 m

5 m(使用集線器可延長 5 m 長度,最長可達 30 m 長度)

手持控制裝置

僅 HCU2

PHC1050 UCC 子卡

PHC1050

PHC1050 介面電路板是 Renishaw UCC 通用 CMM 控制器的其中一個插件子卡系列產品。這款產品可在舊型 PH10 測頭座和計量應用程式軟體之間提供簡單介面,不需要外接硬體,而且只需最少的走線和連接器。

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

 
loading