跳轉瀏覽

PH10M-iQ PLUS

PH10 PLUS 電動測頭座的範圍,讓 CMM 在自動化以外,還能為以程式控制的測頭重新定位,進而提升產能。因此,它能以不同角度檢測特徵,而不需要頻繁、耗時地更換測針。

縮短校正時間、將更多時間用於進行量測!

PH10M-iQ PLUS

推算標定功能可讓 PH10M‑iQ PLUS 存取多個位置,而不需要逐一重新校正。

  • PH10M‑iQ PLUS 可以提供在生產製造時所建立的校正檔案
  • 接著測頭程序會將此校正檔案套用至 CMM*
  • 在快速的初步校正流程之後,PH10M‑iQ PLUS 即可讓使用者以各種不同的方位操作測頭座/測頭組合,而不需要重新校正
  • PH10M‑iQ PLUS 能降低校正的間接成本,並提升產能
  • 只有在 PH10M‑iQ PLUS 的傳統 PH10 模式中,才能使用掃描測頭;接觸觸發式測頭則可以使用推算標定功能

長度

117 mm (4.6 in)

寬度

60 mm (2.44 in)

重量

645 g (22.07 oz)

測頭安裝方式

Renishaw 自動聯接(多線)

M8 螺紋測頭可搭配 PAA 測頭轉接器使用

測頭座安裝方式

以刀桿連接 CMM

適合的控制器

PHC10-3 PLUS

角度移動

A 軸:0° 至 105°、每 7.5 步幅

B 軸:0° 至 180°、每 7.5 步幅

位置總數

720

* 必須由應用程式軟體提供支援

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

產品資訊

您可能也會對以下內容感興趣…

您目前正在查看 PH10M-iQ PLUS 電動測頭座。您可能也有興趣瞭解具備推算標定功能的 PH20 5 軸測頭座

 
loading