光學尺個案研究和應用要點
我們的光學尺個案研究及應用要點,展現本公司產品如何提供精密量測解決方案。請查看我們客戶的真實案例,瞭解他們如何在各種應用使用高品質的 Renishaw 光學尺。
光學尺可協助我們的客戶在位置量測發揮潛能
選擇要深入探討的產業
各種產業信任以 Renishaw 光學尺解決精密量測挑戰。歡迎瞭解最新的光學尺技術如何在各種不同應用影響企業,例如電子裝置、機械設備、製造、研究、航太及醫療保健。案例研究 - 電子裝置
ASMPT 選擇 Renishaw 打造高品質運動控制
ASMPT 推出全新產品,專門設計用於滿足因新興技術而日益增加的半導體需求。Renishaw 是歷史悠久的量測供應商,在品質控制、光學尺及客製化解決方案等領域具備豐富經驗。光學尺解決方案包括 ATOM DX™ 微型增量式光學尺系列、VIONiC™ 增量式光學尺系列,以及 RESOLUTE™ 絕對式光學尺系列。

世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 產品而受益
ASM Pacific Technology Ltd 是世界最大的半導體業晶圓組裝及封裝設備供應商,致力於透過創新與符合成本效益的產品提供完整的工廠自動化解決方案,並滿足客戶需求。

Lasing Microsystem S.A. 與 Renishaw 建立合作關係,成為高精度及位置檢查應用的解決方案供應商
Lasing Microsystem S.A. 為儀器與光子學產品的領先技術來源,以雷射與精密定位為重心。Renishaw 提供光學尺解決方案,可實現高精度與位置核對。

個案研究 - 工具機製造商
以 FORTiS-N 封閉式光學尺強化微銑削精度
Anderson Europe 選擇使用 FORTiS-N™ 封閉式光學尺,打造最先進的精密微銑削機台。這類線性光學尺提供高精度、堅固耐用、避免污染的優異密封效果,以及抗震能力等各種特色,確保微銑削應用展現出色效能。

Renishaw 封閉式光學尺在新型增減材複合工具機上大顯神通
為了協助 Effective CNC 設計和打造「一體式」工具機,交替進行積層和減材加工操作,Renishaw 派出多個專業技術團隊,在光學尺系統、刀具設定系統和工具機專用測頭方面提供全方位支援。

案例研究 - 精密加工製造
ONENG 與 Renishaw 攜手合作,為半導體產業打造先進的新型運動平台
先進運動平台是半導體製造中高效能設備的必備要素。在工業自動化和精密加工等領域,各種運動平台的需求都日益增加。為了協助因應此類需求,南韓運動平台製造商 ONENG 選擇與 Renishaw 合作,以運用其量測和運動控制的專業知識。

全新水準的優異精度 - 使用 Renishaw 光學尺的空氣軸承平台
TOYO Nano System Corporation 開發頂尖的運動平台,其中採用獲得專利的共面機構設計,並以 Renishaw 高精度光學尺作為位置回饋系統。

Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺協助 TGT 提升磨削精度和效能
TGT 在測試和評估後,決定選用 Renishaw FORTiS 封閉式光學尺打造最理想的磨床效能。這要歸功於 FORTiS 簡易的安裝方式,以及其他的頂尖功能。

- Renishaw 光學尺能提升直驅馬達效能
- ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
- Renishaw 光學尺在「獨特」線性馬達上的應用
- TONiC™ 光學尺是進階精準量測與控制的關鍵
- 智慧製造的精準位置回饋
- 提升旋轉工作台精度標準
- Renishaw 編碼器支援最新的 DUKIN CMM 設計
- SOLPOWER 旋轉台可開啟 RESOLUTE™ 光學尺
- REVO-2 及 ATOM™ 光學尺
- TONiC™ 光學尺支援源自 COORD-3 的最新一代 CMM
- Amicra - 不返回參考點的可靠定位有助於提升製程可靠度
- 全新頂尖氣體軸承龍門配備了 Renishaw 的高效增量式光學尺
案例研究 - 科學、研究及分析
RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台選擇以 RESOLUTE™光學尺在直徑一公尺的 Ritchey-Chrétien 主力天文望遠鏡更換兩個定位軸上的老舊光學尺,大幅提升望遠鏡的定位精度及穩定度。

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。Renishaw 的位置量測產品持續協助 IRELEC 推動同步加速器科學的發展。

Instron® 為全新 ElectroPuls™ 線性扭力測試儀配備先進的 Renishaw 光學尺
Instron 推出先進的 ElectroPuls™ E3000 全電式測試儀雙軸款。Renishaw 的 RESOLUTE™ 是唯一支援 ElectroPuls 控制器的絕對式光學尺,具備 1 nm 的線性解析度,速度高達 20 m/s 以上。

案例研究 - 航太
RESOLUTE 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 根據應用場合的不同,在天線中採用多種不同的機電設計。每個運動軸(平衡環架)上都安裝旋轉位置編碼器,以滿足準確度和精確度要求。

HAESL - 增量式光學尺協助優化空用引擎的燃油效率
商用客機的燃油效率有多高?目前已證明蜂窩密封環能優化空用引擎的燃油效率,但這些密封情況的量測方面呈現困難的工程挑戰。如今 HAESL 將 Renishaw 的 TONiC 增量式線性與旋轉(角度)光學尺併入 HAESL 新的光學密封環檢測系統 (SRMS),解決了這個挑戰。

案例研究 - 醫療保健
3DHISTECH 顯微鏡現已採用 Renishaw 光學尺
3DHISTECH 專門設計及製造全球最快、產能最高的自動化全景數位玻片掃描器 P1000。P1000 是高精度掃描電子顯微鏡,方便大型病理實驗室為醫學樣本拍攝超高解析度影像。Renishaw 的 VIONiC™ 與 LA11 編碼器可使 P1000 的作業速度比競爭對手的產品更快,且精度與重現效果也不落人後。

應用要點
熱效應對 CNC 工具機滾珠螺桿精度的影響。
本應用要點探討滾珠螺桿內部積聚的熱能對 CNC 工具機精度造成的影響。它利用測試資料說明,雖然以半閉伺服迴路(使用旋轉光學尺及滾珠螺桿)進行線性軸控制能夠達到高精度,但滾珠螺桿的熱膨脹可能造成重大誤差。如果熱能積聚在環境中可能成為問題,線性光學尺就可在其中展現關鍵優勢。

選擇 UHV 相容光學尺用於要求嚴苛的半導體及科學應用
半導體製造等製程要求精密的運動控制,因此需要使用真空相容的光學尺提供位置回饋。將位置光學尺置於真空室之中,可確保量測裝置盡可能接近工作環境,以便盡量減少誤差。

FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度可達 4,240 mm
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。Renishaw 現已提供加長量測長度的 FORTiS-S 線性光學尺,有助於將這些優勢應用到巨型壓鑄機、立式車床和特大型 CNC 工具機等大型機器。

FORTiS™ 光學尺可減少淨化空氣使用量,最多節省 91% 能源
FORTiS 絕對式封閉型光學尺為機器使用者提供精明的淨化空氣方法,可大幅減少相關的二氧化碳排放,並降低電力成本。FORTiS 獨家配備 DuraSeal™ 密封條,可協助許多遵循「低流量」淨化空氣原則的使用者,提供淨化空氣的所有可靠性效益,但同時減少壓縮空氣的使用量。

FORTiS 封閉式光學尺協助拓展工具機的設計廣度
FORTiS 封閉式光學尺的設計旨在滿足工具機原廠 (OEM)、終端使用者和服務供應商的需求。這兩份全新的應用要點介紹 FORTiS 光學尺系列的各種特性和優點,直接切中上述重要市場的需求。