跳轉瀏覽

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?

探索使用 Renishaw 光學尺的位置回饋效益

我們提供堅固耐用的高效能位置光學尺,協助您克服精密測量挑戰。我們也提供專家解決方案,因應工業自動化的各種不同需求。在運動控制使用光學尺的部分主要效益包括:

  • 高精度
  • 安裝簡便
  • 優越的可靠性
  • 低細分誤差 (SDE)
  • 高速操作
  • 非接觸式設計
  • 增量式與絕對式量測選項
  • 開放式及封閉式光學尺技術

光學尺廣泛用於各種應用及產業,透過電氣回饋訊號提供精密位置量測功能。Renishaw 光學尺提供絕對式及增量式位置量測功能,協助克服一系列的位置量測及運動控制挑戰。

查看光學尺實際運作的真實範例:

Renishaw 編碼器個案研究

查看其他客戶對 Renishaw 編碼器的信賴。我們透過個案研究和應用要點,展現本公司堅固耐用的高效能光學尺產品在業界的應用情形。應用範圍十分廣泛,涵蓋電子裝置、精密製造乃至於航太及醫療等領域。

個案研究和應用要點

側邊有橘色 Renishaw 標誌的白色機械手臂,於末端安裝 Renishaw 測頭

請參閱我們一系列見解豐富的文章,瞭解光學尺在業界的使用方式和趨勢。瞭解 Renishaw 光學尺技術、產品及產業知識。探索光學尺技術的運作方式,並讓您的製程及系統從中獲益。

光學尺技術文章

穿戴藍色手套的手操作 Renishaw ATOM 光學尺

下載 Renishaw 光學尺技術白皮書。我們提供白皮書是為了分享各種複雜問題的專業知識,例如線性光學尺的熱效能、角度光學尺的精度、安全層面及抗震效果。

光學尺白皮書

我們的個案研究展現 Renishaw 光學尺如何應用於各行各業:

  • 絕對式位置光學尺在半導體產業提供高精度及高穩定性,用於晶圓組裝及封裝設備。設定 LED 提供簡易的安裝過程,可降低生產成本及提升效率。
  • 光學尺在天文台連接至望遠鏡軸,並傳送回饋訊號用於在望遠鏡移動時判定位置、計數、速度或方向。採用不鏽鋼線性光學尺的光學尺系統,提供平順的速率控制,以準確控制望遠鏡方向。
  • UHV 增量式光學尺在真空環境執行的精密工業製程中提供位置量測功能,不會污染真空環境。
半導體真空平台
  • 絕對式旋轉光學尺協助提升多軸旋轉工作台及其伺服馬達的生產效率。設備可在機台停止後重新啟動及恢復運作,不會失去位置。
  • 精密磨床的惡劣環境中,由封閉式光學尺提供線性馬達的位置回饋。使用效益包括加強加工精度及製程穩定性,進而提升生產力,並達到最佳的工具機效能。
飛機起落架上的 PAS 天線和環架元件
  • 直驅 (DD) 馬達專為平面顯示器 (FPD) 產業的精密製程設備所設計。將微型光學尺整合至位置回饋中,能夠滿足終端使用者對尺寸、重量、效能及可靠性的需求。
  • 科學應用中,為真空平台選用的位置光學尺符合超高真空 (UHV) 標準,並且堅固耐用,能夠承受 120 ºC 的持續烘烤溫度。(IRELEC)
  • 在機載應用中,雷達和射頻 (RF) 通訊系統需要兼顧重量輕、體積小及動力強等特色,此外還必須採用模組化結構,並且易於組裝。在通訊和雷達應用中,光學尺是關鍵元件,必須保證高可靠性,因為任何故障都可能危及生命。
  • 光學尺的熱行為,是選擇任何光學尺系統用於表面安裝技術 (SMT) 應用時的重要考量因素。浮動式光學尺的膨脹及收縮係數與熱膨脹係數 (CTE) 大致相同;這是因為光學尺材料具有已知的 CTE,因此能夠有效運用主動光學尺溫度補償。
  • 醫療病理學設備中,數位玻片掃描器整合位置光學尺,可直接向控制器提供回饋。這樣就能提升作業速度,且不影響精度:自動化程度越高,顯微照片所需的人為操作越少,每個玻片的處理時間就會因此縮短,進而提升處理效率。

我們供應各種不同組態的光學尺,包括增量式、絕對式、線性、旋轉及專為部分弧線應用所設計的產品。

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。

loading