FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S FS(功能安全)封閉式光學尺系統
標準尺寸
±3 µm 或 ±5 µm 精度
30 g 抗震效果
FORTiS-S FS 簡介
FORTiS-S FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。
多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測:
適合工具機應用
Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。
我們的專家將 FORTiS 系列設計為新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於嚴苛環境。
序列介面
序列介面 | 說明 | 規格資料表 |
BiSS® Safety | Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS Safety(單向)開放來源通訊協定。BiSS Safety 為高速序列介面,非常適合用於需要高加速度、平順速度控制、優異雙向重複性和可靠定位穩定性的動態軸。 | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | FORTiS FS 光學尺搭配 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面可讓光學尺和直接量測系統連結至 SINUMERIK 和 SINAMICS 驅動器元件。 |
選配的進階診斷工具 ADTa-100

FORTiS 光學尺系統相容於進階診斷工具 ADTa-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
- 遠程校正
- 在整個軸上達到訊號優化
- 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
- 匯出和保存資料
- 設定為零
技術規格
量測標準 | 不鏽鋼鋼帶光學尺與單軌絕對式編碼 |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
熱基準 | 於中心位置(光學尺位置為 0.5 × 量測長度) |
精度等級(20°C 時) | 高度:±3 μm(最多只提供 3040 mm) 標準:±5 μm |
光學尺長度 | 140 至 4240 mm |
最高速度 | (詳見規格手冊) 達到 4 m/s |
序列介面 | BiSS Safety、Siemens DRIVE-CLiQ |
解析度 | 1 nm、10 nm 及 50 nm |
電氣連接 | 光學尺:纜線連接器 M12 客製(客戶配置出口方向) 控制器:8 針 M12,17 針 M23,9 針 D 型,14 針LEMO,散線 |
電源 | 最大 5 V ±10% 1.25 W(250 mA,5 V) |
振動(運作時) | 讀頭:< 300 m/s² 至 IEC 60068-2-6 外殼:< 300 m/s² 至 IEC 60068-2-6 |
衝擊(非工作) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
工作溫度 | 0 °C 至 +50 °C |
防護等級 | 正確安裝時為 IP53,空氣吹洗時為 IP64 |
您是否有客製化需求?
我們具備 40 年以上的工具機量測和光學尺應用經驗,我們的工程師專家團隊可協助您處理您自己的獨特需求。