REVO 5 eksenli ölçüm sistemi
Bir REVO® sistemi tek bir CMM üzerinde yüksek performanslı tarama, temassız denetleme ve yüzey finiş analizi sağlar.
Çoklu sensörlü 5 eksenli ölçüm sistemi
REVO sistemi, çok yüksek ölçüm hızlarında CMM hareketinin dinamik etkilerini en aza indirmek amacıyla, senkronize hareket ve 5 eksenli ölçüm teknolojisini kullanır.
Bu, CMM yavaş lineer hızda hareket ederken, REVO-2 kafasının hızlı zorlu hareketi yapmasına izin vermekle sağlanır. Esnek uç algılama özellikli bir probun kullanılması sistemin hassasiyet ve performansını arttırır. Düşük-maliyetli bir değiştirici ile birlikte kullanılan, değiştirilebilir prob sistemi, sistem esnekliğinin artmasını sağlar.
Hız, hassasiyet, çeviklik
![REVO hızı + hassasiyet](/media/img/gen/39710680376d4fab8fa967cd721447bf.jpg)
REVO 5 eksenli ölçüm sistemi yeni bir kurulum veya onaylı bir upgrade olarak aşağıdaki işlevleri sunar:
- Yüzey pürüzlülüğü ve boyut ölçümü.
- Program sürelerinde %15 - %50 arasında zaman tasarrufu.
- Maksimum verimlilik ve minimum sermaye yatırımı.
Yüksek hızla ölçüm
- Arttırılmış parça verimliliği sağlayan 500 mm/sn'ye varan hız
- Saniyede 4.000 noktaya kadar varan veri toplama hızı
- Sonsuz sayıda pozisyonlandırma ve 5 eksen hareketi öğeler arasındaki verimsiz geçiş zamanlarını azaltır
- Gerekli tüm pozisyonlarda hızlı kalibrasyon ölçmeye ayrılan daha fazla zaman anlamına gelir
Yüksek sistem hassasiyeti
- 5 eksenli tarama CMM hareketini ve ilgili dinamik hataları en aza indirir
- Son derece düşük tarama kuvvetleri sayesinde prob ucu aşınması asgariye indirilmiştir
- Sonsuz konumlandırma ve beş-eksenli hareket zorlu konumlara erişmeye yardımcı olur
- Uç algılama özelliği sistemin hassasiyetini ve esnekliğini arttırır
Mükemmel esneklik
- Kafa rotasyon merkezinden 800 mm’ye varan maksimum erişim
- Çok sensörlü prob ve prob ucu değiştirme becerisi
- Renishaw UCCserver yazılım uygulaması (I++ DME komut protokolünü esas alır), REVO-2 kontrolü için arayüz sağlar
- Düşük-maliyetli bir değiştirici ile birlikte kullanılan, çıkarılabilir prob sistemi, sistem esnekliğinin artmasına imkan verir
![REVO-2](/media/img/en/24e0076414e74680b08f4acd2bbaf7cf.jpg)
REVO çoklu sensör sistemi
Kontrolör sistemi
5 eksenli ölçüm teknolojisi, 5 eksenli ölçüm sisteminin temelini oluşturan Renishaw’un UCC S5 CMM kontrolörüne yerleştirilmiştir – 3 tezgah ekseni artı kafanın 2 döner ekseni. UCC S5 içerisinde yer alan patentli teknoloji, benzersiz hareket komutları, senkronizasyon ve 5 eksenli metroloji becerisi sağlar.
Yüksek tarama hızları elde etmek için, 5 eksenli ölçüm sisteminin tamamen entegre olmuş bir kontrol çevrimine sahip olması gerekmektedir. Bu Renishaw’un UCC S5 ve SPA3 sistemi kullanılarak sağlanır.
REVO sistemi değiştirme magazini
![REVO-2 değiştirme magazini](/media/img/gen/5ae3c4fbc2f8493ebb3f22df10a323ab.jpg)
REVO sistemi değiştirme magazini, bir CMM’de otomatik prob ve prob ucu tutucu değiştirmeye imkan vermek için tasarlanmıştır. Sistemin birincil amacı, daha uzun prob uçlarını ve geniş yıldız prob ucu konfigürasyonlarını kullanma ve depolama becerisi sağlayarak, esnekliği geliştirmektir.
Optimum metroloji için REVO probları ve prob ucu tutucuları, REVO değiştirme portları (RCP TC-2, RCP TC-3 ve RCP2) ve esnek bir değiştirme magazini (FCR25) kullanılarak, otomatik olarak değiştirilmektedir. Bu portlar modüler değiştirme magazini (MRS2) üzerine monte edilmiştir.
Daha hızlı kalibrasyon
![Sıfırlama küresinde REVO kalibrasyonu](/media/img/gen/d4e0dad3c5a1457e8c49cc553e6fc570.jpg)
Klasik CMM sistemlerinde yapılan kalibrasyon işlemi, söz konusu işlemin gerçekleşmesi için harcanan zaman parça ölçümüne ayrılabilirdi. REVO-2'nin, tablaya monte bir küre kullanan basit ve pratik kalibrasyon tekniği, tek bir işlemden her pozisyonda ölçüm yapılmasına imkan vererek, gerçek kafa ve prob geometrisini belirler.
Bir CMM'in sadece tek veya sınırlı sayıda parça için kullanıldığı durumlarda, genellikle 10 kafa konumu kullanılır. Bu pozisyonlar için kalibrasyon süresi yaklaşık 30 dakika alabilir. REVO-2 sadece 20 dakikaya ihtiyaç duyar.
CMM birden çok parça için kullanılıyor ise, genellikle 40 kafa konumu olabilir, bu da kalibrasyon için gerekli olan süreyi büyük ölçüde arttırarak yaklaşık iki saate çıkarır. REVO-2 yine sadece 20 dakikaya ihtiyaç duyar.
Kalibrasyon prosesi kalite prosedürleri ile uyum sağlamak amacıyla veya bir prob çarpışmasının ardından, düzenli olarak tekrarlandığından, bu zaman tasarrufları birikir.
5 eksenli ölçüm teknikleri
Renishaw'un 5 eksenli yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli ölçüm teknikleri, verimlilikte belirgin artışlara neden olan pek çok avantaj sağlamaktadır.
Başarı hikayeleri ve uygulama notları
-
Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Ürün bilgisi
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda REVO sayfasına bakıyorsunuz. REVO'nun mevcut CMM'lere sonradan yükseltilmesi işlemini nasıl yaptığımızı incelemek de ilginizi çekebilir…