REVO valf yatağı ve kılavuz ölçümleri
REVO® ve Renishaw'un 5 eksenli teknolojisi bu zorlayıcı uygulamada verimliliği önemli ölçüde arttırmıştır – veri toplama prosesi yaklaşık 20 saniye almaktadır.
Genellikle yeterli derecede ölçüm sağlamayan zaman-alıcı yöntemler içeren klasik valf yatağı ve kılavuz ölçümleri, şimdiye kadar çok zorlayıcı olmuştur.
REVO bu zorluğun üstesinden gelmiştir; hem valf yatağı, hem de valf kılavuz öğeleri için analiz parametrelerinin hesaplanabileceği, çok miktarda verinin toplanması, artık çok hızlı bir biçimde yapılabilmektedir. Yöntem, tekrarlanabilirlik ve çoğaltılabilirlik testlerinde olağanüstü sonuçlar vermektedir.
Sarmal Taramalar
![REVO vana kılavuzu taraması](/media/img/gen/c5b4b33c57ed4ce7b61ed27bce9a565a.jpg)
Ölçüm prosesi, biri valf kılavuz çapında ve ikincisi valf yatağı alanında olan, iki sarmal taramayı içerir. Kılavuzda, tipik 0,5 mm periyot aralığı ile 150 mm/s tarama hızında tek bir sarmal tarama kullanılır.
Uyarlanabilen tarama
![REVO vana yatağı ve gövde tarama](/media/img/gen/9db2f526f1d14400a2b011bb309381dd.jpg)
Bu vana yatağı taraması, tek bir komutun kritik vana yatağı yüzeyinin yukarısındaki ve aşağısındaki alanları kapsamasına imkan veren, REVO’nun uyarlanabilen tarama becerisini kullanır. Valf yatağında, tipik 0,1 mm periyot aralığı ile 500 mm/s tarama hızında tek bir sarmal tarama kullanılır.
Veri değerlendirme
Renishaw’un MODUS metroloji yazılımına eklenmiş olan valf yatağı ve kılavuz analizi programı, tarama verilerinin değerlendirilmesi için kullanılır ve aşağıdaki özellikleri verir:
- Valf yatağının şekil hataları
- Valf yatağının tanımlanmış herhangi bir yükseklikteki dairesellik profili
- Valf yatağı genişliği
- Valfın kılavuz çapı eksenine göre aşınması
- Kılavuzun çapı
- Kılavuz silindirinin düzlüğü
- Kılavuzun silindirliği
- Kılavuz silindirinin tanımlanmış herhangi bir yükseklikteki dairesellik profili
- Valf yatağı konisinin üstündeki ve altındaki konilerin şekil hataları
Lütfen Renishaw’un bu analiz olanağını REVO sistemini destekleyen diğer metroloji yazılımı tedarikçileri için sunduğunu unutmayınız.