Tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu
Tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu serimiz, hassas hareket sistemlerinin performansını artırmak üzere tasarlanmıştır. Tezgahın çalışma süresini arttırmaya ve kaliteyi korumaya yönelik proses iyileştirme konusunda ilk adımınızı atın.
Rakipsiz hassasiyet ve doğruluğu açığa çıkarın
Daha katı toleransları karşılamak, müşteri teslim tarihlerine uymak ve uluslararası kalite standartlarını sürdürmek karmaşık olmak zorunda değildir. Kalibrasyon gibi basit önlemlerin işleyişe dahil edilmesi prosesleri düzene sokarak, hassasiyeti ve verimliliği artırabilir.
Renishaw'da bir dizi lazer interferometre ve ballbar ölçüm ürünü ürettik. Bu ürünler takım tezgahlarının, hareketli tablaların, koordinat ölçüm tezgahlarının (CMM'ler), otomasyonun, araştırmaların ve bilimsel uygulamaların statik ve dinamik performansını değerlendirmenize, izlemenize ve iyileştirmenize imkan verir.
![Tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu - QC20 ballbar, tezgah üzerinde ballbar trace testi gerçekleştiriyor](/media/img/gen/7847354d8af5439abe271d2b20d44759.jpg)
QC20 ballbar ile CNC takım tezgahınızın pozisyonlandırma performansını kolayca karşılaştırın ve izleyin. Bakıma ihtiyaç duymadan önce olası problemleri belirlemek ve teşhis etmek için hızlı bir kontrol gerçekleştirin.
![XL-80 lazer interferometre ve optikleri, bir tezgah üzerinde test gerçekleştiriyor](/media/img/gen/26aab0c6acf54dd4bc9af7128bda3717.jpg)
XL-80 lazer interferometre, hassas hareket sistemlerinin ölçümü ve kalibrasyonu için idealdir. XL-80 lazer 0,05 ppm lazer frekans hassasiyeti ile en üst düzey yüksek performanslı ölçümü sunar.
![XM-60 çok eksenli kalibratör bir tezgah üzerinde test yapmak için kullanılıyor](/media/img/gen/07dd3f828dfc4f059843c868d856563a.jpg)
XM-60 çok eksenli kalibratör kullanarak altı serbestlik derecesini ölçün. Güçlü bir ayarlama, geliştirme ve teşhis aracı olan XM-60 lazer, eksendeki tüm hataları tek bir ayarlama ile ölçebilir.
![Tezgah rayları üzerinde XK10 alignment lazer sistemi](/media/img/gen/8ece441f057044ca972a148b76b2e8e2.jpg)
Tezgah eksenlerini XK10 alignment lazer ile hizalayarak uzun süreli performans elde edin. Üretim, bakım ve servis çalışmaları sırasında geometrik ve dairesel hataları kolayca ölçün ve ayarlayın.
![XR20 çok eksenli kalibratörü ile XM-60 test gerçekleştiriyor](/media/img/gen/67f5e1bb90c94b4d94644c5ad002b721.jpg)
XR20 döner eksen kalibratörü ile döner eksenleri ölçün ve kompanse edin. XR20, tablalar, aparatlar ve takım tezgahları için 1 arc saniye hassasiyet ile yüksek performanslı kalibrasyon çözümü sağlar.
![CARTO yazılım paketi, XM-60 çok eksenli kalibratör ile birlikte gösterilmiştir](/media/img/gen/3405dfd87de7457bb2b01d0bd4cdab28.jpg)
Güçlü ve kullanıcı dostu CARTO yazılımı, test ayarlarına, veri toplamaya, ayrıntılı analize ve ölçüm hatalarının kompanzasyonuna imkan verir. Sadeleştirilmiş veri yönetimi CARTO veri tabanı tarafından sağlanır.
Kalibrasyon ürünleri için teknik destek kütüphanesi
Kalibrasyon ürünlerimize ve yazılıma yönelik kılavuzlara, destek belgelerine ve indirilebilir dosyalara kolayca erişin.
İlk seferde doğru çözümü bulun
Renishaw'un tezgah ölçüm çözümlerini tanıtıyoruz
Çeşitli sektörlere ve uygulamalara uygun geniş kalibrasyon ürünleri serimizi keşfedin. Ürünlerimizin size neler sağlayacağı hususunda daha fazla bilgi edinin.
Neden tezgahınızı kalibre etmelisiniz?
Tezgahlardaki ve hareket sistemlerindeki hataları anlamak ve bunlara çözüm bulmak, performansı optimize etmek açısından çok önemlidir.
Tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu üretim standartlarını iyileştirerek, kalite, uyumluluk ve müşteri güveni ile bir rekabet üstünlüğü sağlar.
![Çalışma süresi güvencesi ikonu](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
Verimliliği arttırın
Tezgah pozisyonu değişikliklerini izleyerek, bakım tahminleri yapılmasına imkan verin, böylelikle tezgahın atıl kaldığı süreleri azaltın.
![Geliştirilmiş performans ikonu](/media/img/gen/99888f4a86e5407ea8596eaf99b7c2fd.jpg)
Geliştirilmiş performans
Ayrıntılı analiz yoluyla tezgah hassasiyetini artırın ve hassas düzeltmelere olanak sağlayın.
![Kapasite öngörüsü ikonu](/media/img/gen/2d37613f9f2f4327b203df83eeca38c0.jpg)
Kapasite öngörüsü
Optimum verimi sağlamak üzere öngörüleri kullanarak her tezgaha güvenle görev verin.![Performans kanıtı ikonu](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Performans kanıtı
Müşteriye özel raporlar ve düzenli performans değerlendirme kontrolleri ile müşterilerin size duyduğu güveni artırın.![Programlı bakım ikonu](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
Programlı bakım
Tezgah bakım programlarınızı etkili bir şekilde öngörün, uygulayın ve optimize edin.![Kalite uyumluluğu ikonu](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
Kalite uyumluluğu
İzlenebilir kalibrasyon yöntemlerini kullanarak ISO 9000 standartlarına bağlı kalın.Sadeleştirilmiş kalibrasyon
Kalibrasyon ve koruyucu bakım prosesini sadeleştirmeye kararlıyız. Ürünlerimizin nasıl çalıştığının ve proseslerinizi nasıl geliştirebileceklerinin arkasındaki temeli açıklamaya yönelik değerli bilgiler sağlıyoruz.Ölçüm performansını optimize etmek ve hem hassaslığa hem de doğruluğa zahmetsizce ulaşmak için gereken uzmanlığı kazanmak üzere kalibrasyonu keşfedin.
![Bir mühendis, tezgah üzerinde XM-60 çok eksenli kalibratörü kullanarak test ayarlıyor](/media/img/gen/00358a253e7f461c8456d38da03b261c.jpg)
Şirketimiz ilk kurulduğu zaman Renishaw ürünlerini tercih ettik, çünkü onların marka değerlerine ve ürün performanslarına hayran kaldık.
Piyasadaki birçok markanın lazer interferometreleri ve ballbarları da dahil olmak üzere hassas kalibrasyon ekipmanlarını karşılaştırdık ve karşılaştırılabilir tüm ürünler arasında Renishaw'un en tutarlı performansı ve en geniş çapta kabul gören ölçüm sonuçlarını sunduğunu gördük.
Beijing Jingdiao Company Ltd (Çin)
![Servis mühendisi QC20 ballbar ürününün kalite kontrolünü yapıyor](/media/img/gen/d4c974749316414083bb9e2032b8dbeb.jpg)
Kalite ve uyumluluk
Renishaw'dan bir lazer veya ballbar ürünü satın aldığınızda, kanıtlanmış bir kalite garantisi almış olursunuz.Müşteri güvenini sağlamak, kalite güvencesini ve sağlam bir izlenebilirlik kaydını gerektirir. Bu nedenle tüm kalibrasyon ürünlerimizi ulusal standart laboratuvarları aracılığıyla doğruluyoruz. Bu durum iş kapasitenizin kalitesini ve güvenilirliğini gösteren geçerli belgeleri gizlilik içinde sunmanıza imkan verir.
Eğitim ve destek
Hangisinin sizin için doğru olduğundan emin değilseniz, bir kalibrasyon ürünü satın almak çok zor olabilir. Bunu anlıyoruz ve özel destek ekibimiz her zaman size yardıma hazırdır.
İster ürün eğitimine ihtiyaç duyuyor olun, ister bir sorunuz olsun veya bir tanıtım talep ediyor olun, sizi desteklemek için orada olacağız.
![Renishaw ziyaretçileri, Renishaw mühendisinden CARTO yazılım paketi eğitimi alıyor](/media/img/gen/76df887fc6e44a8892042cd10b62a9b9.jpg)
Yeniden kalibrasyon hizmeti
Kalibrasyon ürününüzün hassasiyetinin, performansının ve uyumluluğunun sürekli olmasını sağlayın.
Bir upgrade seçeneği mi arıyorsunuz?
Renishaw'da kullanıcılarımıza ürünlerini en son ürünlerimize upgrade etmeleri için bir dizi seçenek sunuyoruz.
Halihazırda eski bir ürün veya rakip bir sistemi kullanıyorsanız, en yeni tekliflerimizin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Kalibrasyon deneyiminizi geliştirin ve sisteminizi hemen bugün yükseltin.
İlave kaynaklar
Satış ekibimizle bugün iletişime geçin
Daha fazla bilgi edinmek ve bir uzmanla konuşmak için yerel ofisinizle iletişime geçin.