REVO RSP3-6 erişimi uzatılmış tarama probu
Daha iyi parça erişimi için 5-eksenli hareketler ve arttırılmış esneklik için çoklu sensör değiştirme özelliği ile birleştirilmiş uzun uzatmalar.
RSP3-6 probu, uzun uzatmaları REVO'nun 5-eksenli hareketleri ile birleştirerek, deliklerin derinlerinde bulunan öğelere erişmek ve denetlemek için, geliştirilmiş beceriler sağlar. Bu özellik onu, inşaat, madencilik, otomotiv ve savunma sanayilerindeki ağır makinelerin motor blokları gibi, büyük parçaları denetlemek için ideal yapar.
RSP3-6 düz ve yıldız uzatmalar gerektiren uygulamalar için bir dizi prob ucu tutucusu ile birlikte piyasaya sunulmuştur ve hem 3 boyutlu temasla tetiklemeli, hem de 2 boyutlu tarama uygulamaları için kullanılabilir. REVO'da bulunan diğer tüm prob seçenekleri ile otomatik olarak değiştirilebilir. Bu esneklik, bir CMM platformu üzerinde bulunan pek çok öğenin ölçülmesi için, en uygun takımın seçilebileceği anlamına gelmektedir.
Erişim
REVO'nun A-ekseninin dönme merkezinden başlamak üzere 800 mm'ye varan düz uzatmalar ve 600 mm'ye varan yıldız uzatmalar mevcuttur.
Hassasiyet
Bir 50 mm halka mastarı 5 mm/s - 10 mm/s hızları arasında tararken, genellikle 10 µm'den az form hatası (filtrelenmiş) ve 5 µm çap hatası oluşur. Temasla tetiklemeli ölçümler, aynı halka mastarı denetlerken, genellikle 3 µm form ve çap hataları oluştururlar.

Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Videolar
-
Fuar için Video: RSP3-6 tarama probu - uzun uzatmaları REVO'nun 5 eksenli hareketleri ile birleştirir [en]
RSP3-6, parçaya daha iyi erişim sağlamak için uzun uzatmaları REVO'nun 5 eksenli hareketleri ile birleştirir.
Şu anda RSP3 probuna bakıyorsunuz. Diğer REVO probları; RSP2 veya SFP1 yüzey pürüzlülüğü ölçüm probu hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…...