MRS2 modüler magazin sistemi
MRS2 modüler magazin sistemi, Renishaw sensörleri için çok yönlü bir prob ve prob ucu değiştirme çözümüdür.
MRS2 farklı uygulamalara göre konfigüre edilebilmesi için çeşitli bacak ve ray uzunluklarında mevcuttur. CMM çalışma hacminin kısıtlı olduğu veya çok sayıda prob ve prob ucunun taşınması gerektiği durumlarda, çok-katlı magazinler oluşturmak için MRS2'ye ilave raylar eklenebilir.
Ray aşağıda verilen ürünlerle uyumludur:
- SCP600 ve SCP80 (sırasıyla SP600 ve SP80 için prob ucu değiştirme portları)
- ACR3 (otomatik değiştirme magazini)
- FCR25 ve FCR25 TC (SP25M ve RPS3-# prob ucu tutucular için prob ucu ve modül değiştirme)
- RCP2 (RSP2 ve RSP3-6 prob ucu tutucuları için değiştirme portu) ve RCP TC-2 (REVO probları için termal olarak kontrol edilen REVO değiştirme portu)
- SFA ve SFCP (REVO yüzey pürüzlülüğü probu için)
Tek katlı magazin

İki katlı magazin

Üç katlı magazin

MRS2 seçenekleri
Raylar
MRS2 rayları, 400 mm, 600 mm veya 1000 mm uzunluklarında mevcuttur.
Bacaklar
MRS2 bacakları, 200 mm, 400 mm, 600 mm ve 800 mm uzunluklarında mevcuttur.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garanti sürelerini satın alma tarihinden itibaren ilk 3 ay içerisinde 3 yıllık garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda MRS2 modüler magazin sistemine bakıyorsunuz; REVO RSP2 ve RSP3, SP80, SP600 veya SP25M için değiştirme portları serisi hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…