SP80 ve SP80H
Uzun prob ucu erişimini ultra yüksek hassasiyet performansı ile birleştiren SP80, pek çok uygulama için ilk tercih edilen tarama probudur.
![SP80 tarama probu](/media/img/gen/e1d4f467708c47068d0ef2febcdd1320.jpg)
SP80, dengeleme gerektirmeyen yıldız konfigürasyonları dahil olmak üzere, 1000 mm uzunluğunda ve 500 g ağırlığında prob uçları taşıyarak, parçaların derinliklerine erişebilmektedir. Renishaw'un M5 prob uçları ürünleri SP80'i tamamlamak ve en üst düzey performans sağlamak için tasarlanmışlardır.
Önemli sistem avantajları:
- 0,02 μm çözünürlük sağlayan dijital okuma kafalarını kullanarak, ultra yüksek hassasiyette tarama
- 1000 mm uzunluğa ve 500 gr ağırlığa varan boyutlarda, dengelenmemiş, büyük prob uçları düzenleme özelliği
- Probun içindeki düşük geçici ağırlığın bir sonucu olarak hızlı dinamik tepki
- Hızlı, esnek parça denetimi için tekrarlanabilir prob ucu değişimi
Prob uçlarının esnek kullanımı ile sınıfında öncü performans
Takılıp, çıkarılabilir prob ucu tutucular prob ucu konfigürasyonları arasında hızlı ve tekrarlanabilir değişime izin verir. Böylelikle yeniden kalibrasyonu ortadan kaldırarak, verimliliği en üst seviyeye çıkarır ve uygulamaya uyacak optimum çözümlere imkan verir.
Maksimum verimlilik için hızlı prob ucu değişimi
Prob ucu değişiminin esnek olması Renishaw'un prob tasarımının en önemli parçalarından biridir. SP80, ACR3 otomatik değiştirme magazininin yanı sıra, diğer tarama prob sistemleri (REVO, SP25M ve SP600) ile uyumlu olan, modüler magazin sistemini (MRS2) kullanmaktadır.
SP80 için çoklu prob ucu değiştirme portları (SCP80), uygulamanız için gerekli olan prob ucu düzenlemelerinin gerektirdiği alana bağlı olarak, MRS2 rayında seçilen herhangi bir yere eklenebilir.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Sunumlar
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Teknik makale
Ürün bilgisi
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda SP80 tarama sistemine bakıyorsunuz. Tarama için REVO ve uzun bir prob ucu gerektiren uygulamalar hakkında bilgi edinmek de ilginizi çekebilir…