Gezinimi atla

SP25M

Sadece 25 mm çapı ve geniş tarama ve dokunma tetiklemeli modül serisi ile SP25M dünyanın en kompakt ve çok yönlü tarama prob sistemidir.

SP25M + modüller

SP25M tek bir gövdede iki sensör içermektedir. Kullanıcılar beş tarama modülü (uzunluğu 20 mm ile 400 mm arasında değişen M3 prob uçlarını taşıyabilen) ve Renishaw’un TP20 serisindeki prob modülleri ile uyumlu olan adaptör modülü seçenekleri arasında geçiş yapabilirler. Bu beceri, tarama ve temasla-tetiklemeli prob ile ölçümü tek bir prob sisteminde birleştirir.

SP25M’nin kompakt boyutu ve otomatik bağlantılı montajı onu PH10M PLUS / PH10MQ PLUS ve PH6M prob kafaları ile uyumlu hale getirir. Ayrıca çok kablolu bir uzatma çubuğuna da monte edilebilir. Bu kombinasyonlar bir arada, parça öğelerine mükemmel ulaşım ve erişime izin vermektedir.

SP25M'te kullanılan teknolojinin detayları için lütfen SP25M teknik makalesine bakınız.

Özellikler ve faydalar

  • Sadece 25 mm çapı ile dünyanın en küçük tarama probudurMRS - iki FCR25 üçlü-port üniteli[180]

    Her biri, her bir portta SP25M sistem elemanlarından herhangi birinin saklanmasına imkan veren, FCR25 modül değiştirme sistemleri serisi.

    • SM25 tarama modülleri ve TM25-20 TTP modül adaptörü, doğrudan FCR25 portlarına yerleştirilebilir.
    • SH25 tarama prob ucu tutucuları bir PA25-SH adaptörü gerektirir.
    • TP20 modülleri PA25-20 adaptörlerini kullanarak saklanabilirler.
  • Mükemmel metroloji – izole edilmiş optik algı ve 3. dereceden çok terimli kompanzasyon
  • Beş modül bir dizi prob ucu uzunluğu (400 mm’ye kadar) boyunca en uygun performansı sağlamaktadır
  • Bir yerde iki sensör – tarama ve temasla-tetiklemeli
  • Çarpmaya karşı koruma ve kolay prob ucu değiştirme
  • Hızlı ve basit prob kalibrasyon çevrimi
  • Profil ve form ölçümü için idealdir
  • Daha fazla esneklik ve daha kısa tarama çevrim süreleri için, motorize açı ayarlı kafalarda kullanıma uygundur
  • Daha fazla güvenilirlik için basit ve dayanıklı tasarım – herhangi bir motor veya kilitleme mekanizması bulunmamaktadır

SP25M modülleri ve prob ucu tutucular

SP25M sistemi

Bir dizi modül kiti SP25M kullanıcılarının zaman içerisinde kendi problama becerilerini oluşturmalarına imkan verir.

Her bir SM25-# tarama modülü, kazanç ve yay hızlarının tanımlanan prob ucu uzunluğu aralığına uyması için, optimize edilir. Her bir modül için uygun bir SH25-# prob ucu tutucu bulunmaktadır.

SH25-3 ve SH25-4 prob ucu tutucular üzerine bir M3 prob ucunun monte edildiği, doğru çalışma uzunluğunu sağlaması için seçilen, sabit bir karbon fiber gövde ile üretilmişlerdir.

SP25M, SM25-1 / 2 / 3 / 4 / 5 tarama modüllerini ve orijinal standart prob ucu tutucularını (SH25-1 / 2 / 3 / 4 / 5) kullanıyorken, yıldız (doğrusal olmayan) prob ucu konfigürasyonlarını taşıyabiliyor olsa da, daha büyük ofsetlerin gerektiği durumlarda optimum metroloji sağlamak için Renishaw, özellikle bu tür prob ucu düzenlemelerinin oluşturduğu zorlukları karşılamak üzere tasarlanan, SH25-2A / 3A / 4A prob ucu tutucu serisini tavsiye etmektedir.

SM25-1

SM25-1 tarama modülü

SH25-1 ile kullanılmak üzere

Prob ucu uzunluğu: 20 mm - 50 mm

SM25-2

SM25-2 tarama modülü

SH25-2 ile kullanılmak üzere

Prob ucu uzunluğu: 50 mm - 105 mm

SM25-3

SM25-3 tarama modülü

SH25-3 ile kullanılmak üzere

Prob ucu uzunluğu: 120 mm - 200 mm

SM25-4

SM25-4 tarama modülü

SH25-4 ile kullanılmak üzere

Prob ucu uzunluğu: 220 mm - 400 mm

SM25-5

SM25-5 modülü

Doğrusal olmayan ve yıldız prob ucu düzenlemelerinde SH25-5 ile kullanılmak üzere

Prob ucu uzunluğu: 20 mm - 100 mm

TM25-20 TTP adaptör modülü

TM25-20 TTP

TP20 temasla-tetiklemeli modüller ve uzatmalar ile kullanılmak üzere

FCR25 esnek değiştirme magazinleri

Her biri, her bir portta SP25M sistem elemanlarından herhangi birinin saklanmasına imkan veren, FCR25 modül değiştirme sistemleri serisi.

  • SM25 tarama modülleri ve TM25-20 TTP modül adaptörü, doğrudan FCR25 portlarına yerleştirilebilir.
  • SH25 tarama prob ucu tutucuları bir PA25-SH adaptörü gerektirir.
  • TP20 modülleri bir PA25-20 adaptörü yardımı ile saklanabilirler.

FCR25

MRS - iki FCR25 üçlü-port üniteli

MRS modüler magazin sistemine monte edilmek için uygun üçlü port ünitesi.

FCR25 port adaptör ekleme kiti

FCR25 portları

SH25-# prob ucu tutucularını veya TP20 prob modüllerini saklamak için PA25-SH ve PA25-20 eklemeleri.

FCR25-L3

FCR25-L3

Daha küçük CMM’ler ve optik CMM’ler için 3-portlu bağımsız ünite.

FCR25-L6

FCR25-L6

Daha küçük CMM’ler ve optik CMM’ler için 6-portlu bağımsız ünite.

AC3 arayüz kartı

AC3 arayüz kartı, bir PC veya OEM kontrolörünün (ISA Bus) CMM sisteminin kontrolünü sağladığı durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kart, prob yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirir.

SP25M prob kitleri

Şu anda mevcut bulunan SP25M prob kitlerinin tam listesini almak için lütfen yerel Renishaw ofisiniz ile temasa geçiniz.

Videolar

  • The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.

  • The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.

Uzatılmış garanti

Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.

Teknik makale

  • Technical note:  SP25M Technical note: SP25M [en]

    At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.

Ürün bilgisi

Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...

Şu anda SP25M tarama sistemine bakıyorsunuz. SP25M tarama sisteminin REVO tarama problarına nasıl dahil edildiği de ilginizi çekebilir…

 
loading