SP600
Renishaw’un SP600 analog tarama probları ailesi, çok sayıda CMM için yüksek-performanslı ölçüm, sayısallaştırma ve profil tarama becerileri sunmaktadır.
Çok amaçlı, üç farklı SP600 tarama probu sistemi vardır. Her bir sistem, probun kendisini, bir PC arayüz kartını ve prob ucu modül değiştirme magazinini içerir.
SP600

Uzunluk: 89 mm
Ağırlık: 172 g
Montaj: Kavrama, tutucu adaptör veya CMM tutucuya uyması için adaptörler
SP600M

Uzunluk: 107,5 mm
Ağırlık: 216 g
Montaj: Renishaw otomatik bağlantı: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS veya PH6M
SP600Q

Uzunluk: 98 mm
Ağırlık: 299 g
Montaj: CMM’e doğrudan bobin-içi montaj
Özellikler ve faydalar
- 300 mm/s’ye kadar yüksek hızlı tarama, hızlı nokta ölçümü ve yüksek frekanslı tepki
- Düşük prob ile ölçüm kuvvetleri maksimum uygulama esnekliği verir
- Son derece dayanıklı tasarım orta şiddetli çarpmalara dayanacaktır
- 50,000 saati aşan çalışma ile, mükemmel ekonomik ömürlü ürüne düşük maliyetle sahip olma
- Düşük ağırlık, yüksek yapısal sertlik ve sürtünmesiz vizkoz sönümleme mükemmel dinamik performans özellikleri vermektedir
Uygun arayüz | AC1 veya AC2 analog çevirici PC Kart (tercihe bağlı) |
Prob özellikleri | 3-eksenli ölçüm (X, Y, Z), tüm eksenlerde lineer ve paralel hareket |
Ölçüm aralığı | ±1 mm (X, Y, Z) |
Maksimum hareket hızı aralığı | X, Y ve –Z kinematik bir bağlantı tarafından korunmaktadır |
Çözünürlük | 0,1 µm tercihe bağlı temin edilen AC2 arayüz kartı ile 0,5 µm tercihe bağlı temin edilen AC1 arayüz kartı ile |
Yay hızı | 1,2 N/mm nominal (X, Y ve Z) |
Sönümlenme | %20 (X, Y, Z), 23 °C’de tipik |
Çalışma sıcaklığı | 10 °C (50 °F) - 40 °C (104 °F) |
Güç kaynağı | +12 V - -12 V, 5 V (±10%) |
Çıktılar (X, Y, Z) | Analog orantılı voltaj çıktısı ölçeği: 4 V - 8,5 V/mm |
Prob ucu seçenekleri |
Aksesuar seçenekleri
SCP600

SCP600, esnek modüler magazin sisteminin bir parçasıdır. Kullanıcının gerekli prob ucu değiştirme portu sayısını ve tüm magazin sisteminin boyut ve aralıklarını tanımlamasına imkan verir. Tekil SCP600’ler, uygulama için gerekli olan prob ucu düzenlemesine uymaları için, MRS rayına (400, 600 veya 1000 mm uzunluklarda mevcuttur) uygun ve kolaylıkla ayarlanabilir aralıklarla, monte edilirler.
SCR600

AC1 PC kartı
AC1 PC kartı, kurulumu basit olan bir 12-bit arayüz kartıdır ve doğrudan standart prob kablosuna bağlanır. Tüm prob yönetim fonksiyonlarını yönetir ve bulunduğu PC’ye durum bilgilerini aktarır. AC1’in yerini AC2 almıştır.
AC2 PC kart
AC2 PC kartı 12-bit AC1 kartının yerini almıştır. İlave olarak 16-bit çözünürlük, Delta-Tau veri yolu uygunluğu ve tam PICS işletim becerilerine sahiptir.
Uzatılmış garanti
Yeni CMM ürünlerinizin garantisini satın aldıktan sonraki ilk 3 ay içerisinde 3-yıl garantiye uzatabilirsiniz. Satıcınızla temasa geçin.
Teknik makale
Aşağıdakiler de ilginizi çekebilir...
Şu anda SP600 tarama sistemine bakıyorsunuz. REVO 5 eksenli tarama sistemi de ilginizi çekebilir…