Aynalar ve optikler
Renishaw, özel uygulamalarınıza çözüm sağlamak amacıyla, bir dizi optik ve ayna seçeneği sunmaktadır.
Düzlem aynaları
Renishaw'dan temin edilen düzlem aynaları düşük termal genleşme değerine sahip bir cam taşıma birimi üzerinde üretilmiştir ve sert oksit, elektrik geçirmez bir kaplaması vardır.
Özellikler ve faydalar
- Termal olarak kararlı - düşük termal genleşme değerine sahip bir taşıma birimi üzerinde üretilmiş olması çevresel değişikliklerden kaynaklanan hataları en aza indirir.
- Yüksek yansıtıcılık - üstün performans için yansıtıcılığı yüksek ayna yüzeyi (>%97).
- Monte edilmesi kolay - Renishaw ayna bağlantı parçaları kolay bir kurulum ve hizalama çözümü sağlar.
Boyutlar
En kesit | 25 mm x 25 mm |
Optik açıklık | 60 mm - 380 mm (10 mm artışlar) |
Teknik özellikler
Yerel düzlemsellik | < λ/10, 12 mm genişlik x 7 mm yükseklikten büyük alanlarda ( λ = 633 nm) |
Toplam düzlemsellik | < λ/10, her bir 100 mm başına, <0,5 µm her bir 500 mm başına |
Çapraz polarizasyon | < %0,5 |
Yansıtıcılık | > gelen ışının %97si |
Malzeme | Düşük termal genleşme camı |
Düzlem aynaları, isteğe özel hazırlanan konfigürasyonları ve boyutlarından dolayı, sadece sipariş üzerine üretilen ürünlerdir ve bu nedenle daha uzun teslimat sürelerine ve minimum sipariş miktarlarına tabii olabilirler. Alternatif olarak, sayfanın alt kısmında bulunan teknik tanıtım sayfası, yerel olarak satın almaya imkan veren bilgiler sunmaktadır.
Ayna bağlantı parçaları
Renishaw aynaların hareket sistemine monte edilmelerine ve doğru biçimde hizalanmalarına imkan vermek amacıyla, uzunluğu 350 mm'ye kadar olan ve 25 mm x 25 mm en kesite sahip aynalarla birlikte kullanılmak için ayarlanabilir bağlantı parçaları da sağlayabilir.
Bu bağlantı parçaları ±2,5°'ye varan yatay sapma ayarı ve ±1°'ye varan aralık ayarı sağlar. (Gerçek ayarlama aralığı ayna uzunluğuna bağlıdır).
Özellikler ve faydalar
- Hizalaması kolay - ayna hizalama prosesini hızlandırmak için yerleşik aralık ve yatay sapma ayarı.
- Sabit montaj - aynanın gerekli olduğu şekilde termal olarak genleşmesine izin verirken, ayna için sabit bir temel sağlamak.
- Kısıtlamasız - aynayı iki yüzünden güvenli bir biçimde kelepçelemek, aynanın üzerindeki stresi azaltır, böylelikle monte edildikten sonra aynanın bükülmesi riskini en aza indirir.
Renishaw tarafından temin edilen ayna bağlantı parçaları vakum uyumlu değildir.
39 mm vakum haznesi penceresi
Renishaw RLE fiber optik lazer enkoder yüksek çözünürlük ve lineer geri bildirim sağlamak için interferometriyi kullanır.
Diferansiyel interferometre kafası (RLD10-X3-DI) vakum haznesinin duvarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Ardından bir vakum haznesi penceresi lazer ışınlarının dedektör kafası ve ölçüm aynası arasından geçmesine imkan verir. Vakum haznesi pencereleri ayrıca vakum haznesi içerisinde ölçüm yapmak için RLD'nin gerekli olduğu, RVI20 vakum uyumlu interferometre gibi, diğer interferometre kafası varyantları ile kullanılabilir.
Renishaw vakum haznesi pencereleri üretmese de, RLE sisteminin performansını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, özel bir sipariş için 39 mm'lik vakum haznesi penceresi sağlanmıştır.
Montaj tavsiyeleri
Renishaw hazne penceresini hazne duvarına monte ederken aşağıdakilere dikkat edilmesini tavsiye etmektedir.
- Pencere germe kuvveti altında monte edilmemelidir. Bu pencerenin şeklinin bozulmasına ve ışının nominalden sapmasına neden olabilir.
- Vakum haznesi duvarında sızdırmazlık oluşturmak ve bunu devam ettirmek için, hazne penceresinin en azından bir tarafında bir O-halka kullanılmalıdır.
15 mm DI periskop donanımı
Periskop donanımı, RLD10-X3-DI diferansiyel interferometre dedektör kafasının referans ışınları ve ölçümü arasındaki ofseti arttırır.
Donanım, toplam 29 mm toplam açıklık oluşturmak amacıyla, ofseti 15 mm arttırmak için, iki ayna kullanır (standart RLD10-X3-DI ofseti 14 mm'dir).
Özellikler ve faydalar
- Arttırılmış ofset - ölçüm ve referans ışını arasında ilave bir 15 mm ofset için izin verir.
- Yüksek yansıtıcılık - yüksek yansıtıcılığa sahip aynalardan faydalanmak, ölçüm ve referans ışınları arasında sinyal gücü düşüşünü en aza indirir.
- Standart montaj - periskop standart DI kafası montajını sürdürür.
RVI20 vakum uyumlu interferometre
RVI20, düzlem aynaları için, vakum uyumlu bir interferometre donanımıdır. Bir Renishaw RLD10-A3-XX dedektör kafası ile birlikte kullanıldığında, tüm ölçüm yolunu vakumlu ortam içerisinde tutma becerisi sağlar.
RVI20 vakum haznesi içerisine monte edilecek ve RLD10-A3-XX dedektör kafasından geçen lazer ışını, bir hazne penceresi üzerinden RVI20 üzerine ve ardından düzlem aynasına düşecek biçimde tasarlanmıştır.
Özellikler ve faydalar
- Göreli ölçümler - takım ve iş parçası gibi, tezgahın iki parçası arasında göreli ölçümler yapılmasına imkan verir.
- Vakum uyumlu - yüksek vakumlu uygulamalarla uyumludur ve vakum haznesi içerisine monte edilmek için uygundur.
- Yüksek kaliteli optikler - RVI20, normalde RLD dedektör kafası içerisinde kullanılan, Renishaw'un yüksek kaliteli interferometre optik donanımını içerir.
RVI20, ölçüm yolunun vakumlu ortamda olması gereken, lazer enkoder uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.