Gezinimi atla

Fiber optik lazer enkoder ürünleri

RLU çift eksenli lazer ünitesi RLU10 lazer ünitesi

RLU10, herhangi bir bir saatlik süre içerisindeki ±50 ppb lazer frekans kararlığı ile normal koşullardaki uygulamaların çoğu için, pratik ve ekonomik bir çözümdür.

RLU çift eksenli lazer ünitesi RLU20 lazer ünitesi

Vakumlu uygulamalar gibi, en yüksek ölçüm performansını gerektiren uygulamalar için. RLU20, herhangi bir bir saatlik süre içerisinde ±2 lazer kararlılığı sağlar.

RLD10 0° aktarıcı detektör kafası RLD10 düzlem aynası interferometre

RLD10-PMI (Düzlem Aynası İnterferometre), düzlem aynasının gerekli olduğu uygulamalar (örneğin XY tabla uygulamaları) için konfigüre edilmiş, çift geçişli bir sistemdir.

RLD10 retroreflektör interferometre RLD10 retroreflektör interferometre

RLD10-RRI (Retroreflektör İnterferometre), bir retroreflektörün gerekli olduğu uygulamalar (örneğin daha uzun menzilli veya daha hızlı uygulamalar) için konfigüre edilmiş tek geçişli bir interferometredir.

RLD10-X3-DI diferansiyel interferometre ve aynalar RLD10 diferansiyel interferometre

RLD10 DI (Diferansiyel İnterferometre), diferansiyel bir ölçüm sağlamak için tasarlanmış, çift geçişli bir interferometre sistemidir. Vakum haznesi uygulamaları için uygundur.

RLD10 0° aktarıcı detektör kafası RLD10 dahili interferometre bulundurmayan

RLD10-XX (dahili interferometre bulundurmaz) dedektör kafası, dahili interferometre optikleri içermeyecek biçimde tasarlanmıştır. Bu tasarım kafanın, lineer, açısal ve doğrusallık ölçümleri elde etmek amacıyla, bir dizi özel optik ile birlikte kullanılmasına imkan verir.

RCU10 kompansatör ünitesi ve sensörleri RCU10 gerçek zamanlı dört yönlü kompanzasyon sistemi

Tezgahın çevresini izlemek için çevresel sensörlerden faydalanır ve pozisyon tespit sinyallerinin gerçek-zamanlı kompanzasyonunu sağlar.

RPI30 hızlı paralel arayüz

RPI30 paralel arayüz

RPI30 diferansiyel analog 1 Vpp sinüs / cosinüs sinyalleri alır, 4096 ile enterpole eder ve 36 bit’e kadar mevcut pozisyon verisi ile paralel formatta bir çıktı sağlar.

RLI20-P lazer arayüzü - Panasonic RLI20-P lazer arayüzü - Panasonic

RLI20-P, bir RLE sisteminden gelen 1 Vpp sinüs / kosinüs sinyalini kullanarak, Panasonic (MINAS A5 serisi) kontrolörlere arayüz sağlar.

RSU10 USB arayüzü RSU10 USB arayüzü

RSU10 USB arayüzü, bir RLE sisteminden gelen 1 Vpp sinüs / kosinüs sinyali alır, 16,384 ile enterpole eder ve bir USB portu aracılığıyla bir pozisyon okuması sağlar.

Renishaw montajında düzlem aynası Aynalar ve aksesuarları

Ayarlanabilir montaj bağlantılarına sahip son derece yansıtıcı düzlem aynaları ve minimum sinyal kayıplı vakum haznesi pencereleri. Bu aynalar ve optiklerin lazer enkoder sisteminiz için en yüksek performansı elde ettikleri belirtilmiştir.

15 mm DI periskop donanımı 15 mm DI periskop donanımı

Periskop donanımı, RLD10-X3-DI diferansiyel interferometre dedektör kafasının referans ışınları ve ölçümü arasındaki ofseti arttırır.

RVI20 vakum uyumlu interferometre RVI20 vakum uyumlu interferometre

Bir Renishaw RLD10-A3-XX dedektör kafası ile birlikte kullanıldığında, tüm ölçüm yolunu vakumlu ortam içerisinde tutma becerisi sağlar.

RMAP çok eksenli periskop

RMAP-3A çok eksenli periskop Renishaw'un çok eksenli periskobu, XY düzlem tablası uygulamalarında altı serbestlik derecesi ölçümünü etkinleştirmek için tasarlanmıştır. Periyot aralığı, yatay sapma ve yuvarlanmayı hassas biçimde ölçmek için RLD10-X3-DI interferometre kafasının performansından faydalanır.