RLU - fiber optik iletimli kompakt lazer
Renishaw lazer üniteleri, yer değiştirme interferometrelerinden gelen üstün performans ile klasik şerit ve cam cetvel enkoderlerin kolay kurulum özelliğini bir araya getirir.
RLE Sistemi
RLE sistemi, pozisyon geri bildirim uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, eşsiz ve gelişmiş bir tek kaynaklı lazer interferometre sistemidir. Her bir RLE sistemi bir RLU lazer ünitesi ve bir veya iki tane RLD10 dedektör kafası içermektedir. Dedektör kafasının modeli uygulamanıngerekliliklerine bağlıdır.
Tek veya çift eksenli konfigürasyonları mevcut olan RLU lazer ünitesi, bir HeNe (Helyum / Neon) lazer kaynağı, stabilizasyon elektroniği, fiber optik aktarıcı ve eksen pozisyon tespit elektroniğinden oluşmaktadır.
Renishaw enkoderleri ile mütemadiyen müşterilerin teknik şartnamelerini aşıyoruz. Müşterilerimize sınıfının en iyisi bir deneyim sunmaya ve sürekli başarımızın bir kısmını Renishaw gibi firmaların sunduğu teknolojik gelişmelere ithaf etmeye çabalıyoruz.
Aerotech (ABD)
RLU10 lazer ünitesi
RLU10, herhangi bir bir saatlik süre içerisinde ±50 ppb lazer frekans kararlığı sunar. Bu değer, normal şartlardaki uygulamaların çoğu için, uygun performans seviyeleri sağlar.
Özellikler ve faydalar
RLU10'u, gereken uygulama için uygun olan, Renishaw dedektör kafaları (RLD'ler) ile birleştirmek, aşağıda verilen özellik ve faydaları sağlar:
- Basit sistem mimarisi - Renishaw'un benzersiz fiber optik iletim sisteminden faydalanır
- Hızlı hizalama - RLD dedektör kafaları lazer ışınlarının doğrudan ölçüm eksenine yerleştirilmesine imkan verir
- Kompakt ve kolay ayarlama - minimum sistem taban alanı ve kurulum süresi ile
RLU10'ye genel bakış
Fiber uzunlukları | 3 m veya 6 m* |
Eksen sayısı | Tek veya çift* |
Lazer kaynağı | Sınıf 2 HeNe |
Çıktılar | Analog / dijital dörtlü |
Hızlar | 2 m/s’ye kadar** |
* Fabrikada konfigüre edilir
** Versiyon / çözünürlüğe bağlı
RLU10 performansı
Lazer frekans kararlılığı (1 dakika) | ‹±10 ppb |
Lazer frekans kararlılığı (1 saat) | ‹±50 ppb |
Lazer frekans kararlılığı (8 saat) | ‹±50 ppb |
Vakum dalga uzunluğu kararlılığı (3 yılın üzerinde) | ±0,1 ppm |
XY düzlemi tabla uygulaması
Normal şartlarda XY düzleminde çalışacak bir hassas tabla için uygun bir lazer enkoder mi arıyorsunuz? RLE10-DX-XG bu tür uygulamalar için popüler bir seçimdir. İki tane RLD10-A3-P9 (düzlem aynası interferometre 90°) kafası ile birleştirilmiş olan, RLU10 lazer ünitemizden faydalanır.
RLU20 lazer ünitesi
RLU20, herhangi bir bir saatlik süre içerisinde ±2 ppb lazer frekans kararlığı sunar. Bu değer, vakum uygulamalarının çoğu için, üstün ölçüm performansı sağlar.
Özellikler ve faydalar
RLU20'yi, gereken uygulama için uygun olan, Renishaw dedektör kafaları (RLD'ler) ile birleştirmek, aşağıda verilen özellik ve faydaları sağlar:
- Basit sistem mimarisi - Renishaw'un benzersiz fiber optik iletim sisteminden faydalanır
- Hızlı hizalama - RLD dedektör kafaları lazer ışınlarının doğrudan ölçüm eksenine yerleştirilmesine imkan verir
- Kompakt ve kolay ayarlama - minimum sistem taban alanı ve kurulum süresi
RLU20'ye genel bakış
Fiber uzunlukları | sadece 3 m* |
Eksen sayısı | Tek veya çift* |
Lazer kaynağı | Sınıf 2 HeNe |
Çıktılar | Analog / dijital |
Hızlar | 2 m/s’ye kadar** |
* Fabrikada konfigüre edilir
** Versiyon / çözünürlüğe bağlı
RLU20 performansı
Lazer frekans kararlılığı (1 dakika) | ‹±1 ppb |
Lazer frekans kararlılığı (1 saat) | ‹±2 ppb |
Lazer frekans kararlılığı (8 saat) | ‹±20 ppb |
Vakum dalga uzunluğu kararlılığı (3 yılın üzerinde) | ±0,1 ppm |
Diferansiyel ölçüm uygulaması
Vakumlu bir ortamda gerçekleşecek bir diferansiyel ölçüm uygulaması için uygun bir lazer enkoder mi arıyorsunuz? RLE20-DX-XP bu tür uygulamalar için popüler bir seçimdir. İki RLD10-X3-DI (diferansiyel interferometre) kafalı RLU20 lazer ünitemizden faydalanır.
Bir RLE sisteminin konfigüre edilmesi
Bir yer değiştirme interferometresi gibi çalışabilmesi için, Renishaw'un lazer ünitesinin uygulama için uygun bir kafa ile birleştirilmesi gerekir. RLE sisteminiz tanımlanırken aşağıdaki seçenekler dikkate alınmalıdır:
- Lazer kaynağı (RLU10 veya RLU20)
- 3 m veya 6 m fiber uzunluğu (sadece RLE10)
- Kalibrasyon sertifikası (ilave masraf getiren bir seçenektir)
- Düzlem aynası veya retroreflektör hedef optikleri
- Her eksen için RLD dedektör kafası tipi
- Her eksen için ışın çıkış oryantasyonu (diferansiyel interferometre kafa için uygun değildir)
Kendi uygulamanızın gerektirdiği RLE lazer enkoder sistemi parça numarasını belirlemek için, uygulamanızın gerekliliklerini parça numarası üretecine girmeniz yeterlidir. Numara üreteci, sonrasında fiyat teklifi istemek veya sipariş vermek için kullanılabilen, gerekli sistem parçası numarasını otomatik olarak hesaplayacaktır.
Ürün bilgisi
-
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
-
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
-
Data sheet: RLE system performance [en]
-
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
-
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
-
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]