Servo-pozicionirna glava PHS-2
Glava PHS-2 je zasnovana za izpolnjevanje strogih zahtev pri meritvah surovih avtomobilskih karoserij, kjer sta potrebna fina nastavitev kota in velik doseg.
Servo-pozicionirna glava PHS-2 je opremljena z zveznim servo pogonom v dveh oseh, kar omogoča pozicioniranje tipala oz. merilnega modula pod skoraj vsakim kotom.
Glava PHS-2 se premakne približno v zahtevani položaj, ob zajemu merilne točke pa se za natančno meritev osi merilne glave sklopijo z osmi koordinatnega merilnega stroja.
Možna je pritrditev in avtomatska menjava različnih vrst merilnih modulov. Med njimi so merilni moduli s proženjem na dotik ter laserski/optični merilni moduli drugih proizvajalcev.
Ekstra dolgi podaljški merilnim modulom Renishaw s proženjem na dotik omogočajo dostop do lastnosti, ki bi bile sicer nedosegljive.
Glava je opremljena z elektronsko zaščito pred prevelikim navorom, ki v primeru trka odklopi glavo in signalizira stroju takojšnjo zaustavitev.
Delovna temperatura | 15 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F) |
Masa * | 3 kg (6,6 lb) |
Nosilnost | Skupna masa merilne glave in podaljška 1 kg (2,2 lb) |
Največji moment | 2 Nm |
Mehanska drsna sklopka | 3 Nm ±0,5 Nm |
Hitrost gibanja | Maksimalno 150 °/s, tipično 70 °/s |
Kot vrtenja roke | Os D: ±184° Os E: ±184° |
Kotna ločljivost | 0,2 kotne sekunde (enakovredno 0,1 µm na polmeru 100 mm) |
Zaščita pred trkom | Elektronska zaščita pred prevelikim navorom |
Primeren vmesnik za glavo | Vmesniška kartica PHS-2/krmilnik OEM |
Sistem nosilca za menjavo | ACR2 |
* vključno s podaljškom merilne glave in kinematičnim zglobom
Pribor
Vmesniška kartica PHS-2
Glavo PHS-2 krmili vmesniška kartica v krmilniku KMS. Kartica upravlja s komunikacijo in signali stanj med glavo in krmilnikom KMS. Vmesniška kartica PHS-2 ne upravlja s signali merilnega sistema.
Kinematična pritrditev
Kinematična pritrditev (KM1 ali KM2) omogoča hitro pritrditev glave na stroj.
Kabli pri KM1 so speljani skozi nastavek KMS.
Kabli pri KM2 so lahko speljani mimo nastavka KMS.
Sistem za avtomatsko menjavo ACR2
ACR2 je nosilni sistem za avtomatsko menjavo rok, namenjen servo-pozicionirni glavi PHS-2. Nosilec omogoča menjavo podaljškov in adapterskih rok glave v skladu z zahtevami meritev.
Roke se zaklenejo na glavo in odklenejo z gibanjem stroja. Glava vstopi v vrata na nosilcu in stroj nato premakne vrata navzgor za odklepanje oz. navzdol za zaklepanje roke.
Nosilec ne potrebuje napajanja ali signalnih povezav, zato je namestitev zelo preprosta.
ACR2 je dobavljen v obliki parov sprejemnih vrat, ki se namestijo na primerno vpenjalo proizvajalca originalne opreme. Sistem je modularen in kjer koli na KMS lahko uporabljate poljubno število parov vrat.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Kompleti motoriziranih (servo) glav PHS-2
PHS-2 komplet glave 1 (vključuje glavo PHS-2, 6 x vrata ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0817 |
PHS-2 komplet glave 2 (vključuje glavo PHS-2, 2 x vrata ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0819 |
Samo glava PHS-2 | A-5795-0001 |
PHS-2 kompleti rok in pribor
PHS-2 komplet rok 1 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 komplet rok 2 (HAM, HA8, HE330, HE500) | A-5795-0827 |
HE750 podaljšana roka za PHS1 ali PHS-2 | A-5795-1060 |
HE500 podaljšana roka za PHS1 ali PHS-2 | A-5795-1050 |
HE330 podaljšana roka za PHS1 ali PHS-2 | A-5795-1040 |
HAM PHS večžični adapter za PHS1 ali PHS-2 | A-5795-1010 |
HA8 PHS M8 adapter PHS1 ali PHS-2 | A-5795-1030 |
PHS podaljšek v škatli | A-2150-0191 |
ACR2 kompleti sistemov za avtomatsko menjavo (za uporabo z glavo PHS1 ali PHS-2)
Dvomestni ACR2 za uporabo z glavo PHS1 ali PHS-2 | A-1383-0003 |
Vmesniška kartica PHS-2
Vmesniška kartica PHS1 ali PHS-2 | A-2150-0824 |
Pribor za PHS-2
PHA3 – PH10MQ PLUS na KM1 adapter za hitro menjavo | A-2238-0751 |
KM1 – kinematična pritrditev (kabli speljani skozi nastavek) za uporabo z glavo PHS1 / PHS2 | A-2150-0831 |
KM1 – kinematična pritrditev (kabli speljani okrog nastavka) za uporabo z glavo PHS1 / PHS2 | A-2150-0832 |
PL104 – 30 m napajalni kabel | A-2150-0481 |
PL105 – 30 m komunikacijski kabel | A-2150-0482 |
PL106 – 30 m kabel merilne glave | A-2150-0483 |
PL107 – 30 m kabel podaljšanega hoda | A-2150-0484 |