PH10M-iQ PLUS
Serija motornih glav PH10 PLUS povečuje produktivnost samodejnih KMS z dodatno možnostjo programskega nastavljanja orientacije merilnega modula. Značilnosti je tako mogoče kontrolirati pod različnimi koti brez pogostih in zamudnih menjav skupin tipal.
Čas, ki ga prihranite pri umerjanju, uporabite za merjenje!

Izpeljana kvalifikacija omogoča glavi PH10M-iQ PLUS dostop do več položajev, ne da bi morala pred vsakim opraviti umerjanje.
- Glavi PH10M‑iQ PLUS je priložena datoteka s podatki o umerjanju, ki je pripravljena med proizvodnjo
- To datoteko s podatki o umerjanju nato uporablja merilna rutina na KMS *
- PH10M-iQ PLUS po hitrem začetnem umerjanju omogoča uporabo kombinacije merilne glave in modula v vsaki možni orientaciji brez ponovnega umerjanja
- PH10M-iQ PLUS povečuje produktivnost s skrajšanjem postopkov umerjanja
- Skenirne merilne glave se lahko uporabljajo samo v tradicionalnem načinu PH10 s PH10M-iQ PLUS; merilne glave s proženjem na dotik pa lahko uporabljajo metodo izpeljane kvalifikacije
Dolžina | 117 mm |
Širina | 60 mm |
Masa | 645 g |
Pritrditev modula | Renishaw Autojoint (večžični) Moduli z navojem M8 se lahko uporabljajo z adapterjem PAA |
Pritrditev glave | Steblo, ki ustreza KMS |
Primeren krmilnik | |
Kotni premik | Os A: 0° do 105° v 7,5 korakih Os B: 0° do 180° v 7,5 korakih |
Skupno število položajev | 720 |
* Funkcijo mora podpirati aplikativna programska oprema
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.
Informacije o izdelkih
Morda bi vas zanimalo tudi ...
Trenutno si ogledujete motorne glave PH10M-iQ PLUS. Morda bi se želeli seznaniti tudi s petosno glavo PH20, ki prav tako vključuje izpeljano kvalifikacijo …