Krmilniki za motorne glave in sisteme za avtomatsko menjavo
Ponudba krmilnih sistemov v vlogi vmesnika med motornimi glavami Renishaw, sistemi za avtomatsko menjavo merilnih modulov in vašim koordinatnim merilnim strojem.
Krmilnik za sisteme za avtomatsko menjavo ACC2-3
![ACC2-3](/media/img/gen/484a1dfafb674dbf96f056714ae15412.jpg)
ACC2-3 upravlja z vhodno in izhodno komunikacijo krmilnika KMS, nadzoruje sistem za avtomatsko menjavo merilnih modulov ACR1 ter izvaja funkcijo združevanja in prenosa signalov glave in umerjanja.
Višina | 44 mm (1U) |
Širina | 440 mm (19 in ohišje) |
Globina | 180 mm |
Masa | 1,8 kg |
Prenos podatkov | Serijski RS232 |
Napetostno območje | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Ročna krmilna enota HCU2
![HCU2](/media/img/gen/ce8c601fa342449d8c2f5028334e6552.jpg)
HCU2 je prenosljiva enota za nastavljanje in prikazovanje položaja glave, namenjena uporabi v kombinaciji s krmilnikom motorne glave PHC10-3 in PHC10-3 PLUS. Enota je neprecenljiva pri pripravi komponent, ročno krmiljeni kontroli in programiranju učnih ciklov.
Operater lahko z njo ročno nastavlja položaj glave brez pošiljanja ukazov prek krmilnika KMS.
Enota omogoča dve hitrosti premikov (običajni in hitri premik), prikaz položaja glave po dveh oseh, gumb za prenos pri učnem ciklu ter LED-diode za prikaz stanja in napak.
Krmilnik glave PHC10-3 PLUS
![PHC10-3](/media/img/gen/34555b99d0784cfaa42bb215ada480bd.jpg)
Krmilnik glave PHC10-3 PLUS prejema ukaze od krmilnika KMS. PHC10-3 PLUS upravlja z vsemi funkcijami glave in poroča o stanju sistema v KMS:
- Glavo PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS ali PH10MQ PLUS) premakne v položaj, ki ga pošlje HCU2 ali KMS.
- Preverja in poroča o položaju
- Sporoča o napakah, npr. če ni dosežen položaj, če pride do ovire pred ali po sklopitvi itd.
PHC10-3 PLUS ne obdeluje signalov merilne glave. Ti signali se posredujejo nespremenjeni prek osi glav in krmilnika v vmesnik merilne glave.
Dolžina | 180 mm |
Širina | 440 mm |
Višina | 44 mm |
Masa | 1,5 kg |
Prenos podatkov | RS232 in USB |
Poraba toka | Manj kot 1 A |
Električni parametri napajalnika | Dovodna napetost: 100 V do 240 V ± 10% |
Vhodni konektor | 15-polni 'D' |
Napajanje | 24 V enosm. in 49 W z napajalnikom Emerson (DP4024N3M) |
Izhodni konektorji v glavo | 7-polni DIN ali 9-polni tipa 'D' |
Največja dolžina kabla RS232 USB |
5 m (možnost podaljševanja v korakih po 5 m z vozlišči, do največje dolžine 30 m) |
Ročna krmilna enota | Samo HCU2 |
Podrejena kartica PHC1050 UCC
![PHC1050](/media/img/gen/8178e16ff4174968ad3d9802bff4e40e.jpg)
Vmesniška kartica PHC1050 je ena iz serije vtičnih podrejenih kartic za univerzalne krmilnike za KMS Renishaw UCC. Kartica ima vlogo enostavnega vmesnika med opuščeno merilno glavo PH10 in merilno-tehnično programsko opremo, ki ne zahteva nobene zunanje strojne opreme in ima le minimalen obseg kablov in konektorjev.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.