FORTiS-S™ FS – zaprti absolutni dajalnik
Zaprti dajalnik FORTiS-S FS (funkcijska varnost)
Standardna velikost
Natančnost ±3 µm ali ±5 µm
Obstojnost proti tresljajem do 30 g
Predstavljamo FORTiS-S FS
Serija dajalnikov FORTiS-S FS je naslednja generacija zaprtih absolutnih dajalnikov pomika, namenjena uporabi v zahtevnih okoljih, kot so obdelovalni stroji.
Robustnost, vzdržljivost in visoko zmogljivost merjenja položaja v vsej dolgi življenjski dobi dajalnika zagotavlja vrsta inovativnih konstrukcijskih značilnosti:
Idealni za aplikacije na področju obdelovalnih strojev
Renishaw ima več kot 40 let izkušenj v industriji obdelovalnih strojev.
Naši strokovnjaki so zasnovali serijo zaprtih absolutnih dajalnikov pomika naslednje generacije FORTiS, ki je namenjena uporabi v zahtevnih okoljih.
Serijski vmesniki
Serijski vmesniki | Opis | Podatkovni list |
BiSS® Safety | Renishaw podpira (enosmerni) odprti protokol BiSS Safety za absolutne dajalnike. BiSS Safety je visokohitrostni serijski vmesnik, idealen za dinamične osi, ki zahtevajo velike pospeške, filigranski nadzor nad hitrostjo, odlično dvosmerno ponovljivost in absolutno stabilnost pozicioniranja. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Dajalniki FORTiS FS s serijskim vmesnikom Siemens DRIVE-CLiQ omogočajo povezavo dajalnikov in neposrednih merilnih sistemov s komponentami SINUMERIK in pogoni SINAMICS. |
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTa-100

Dajalnik FORTiS je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTa-100 in programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Digitalni izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Izvoz in shranjevanje podatkov
- Nastavitev ničle
Tehnične specifikacije
Merilo | Merilni trak iz nerjavnega jekla z enosledno absolutno razdelbo |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Termično izhodišče | V sredinskem položaju (položaj dajalnika: 0,5 × merilna dolžina) |
Razred natančnosti pri 20 °C | Visoka: ±3 μm (na voljo samo do 3040 mm) Standardna: ±5 μm |
Dolžina traku | 140 do 4240 mm |
Največja hitrost | (Za podrobnosti glejte podatkovni list) Do 4 m/s |
Serijski vmesniki | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
Ločljivosti | 1 nm, 10 nm, 50 nm |
Električni priključek | Dajalnik: kabelski konektor M12 po meri (kupec lahko izbere smer izhoda) Krmilnik: 8-polni M12, 17‑polni M23, 9-polni tipa D, 14‑polni LEMO, brez konektorja |
Napajanje | 5 V ±10% 1,25 W maksimum (250 mA pri 5 V) |
Vibracije (med delovanjem) | Bralna glava: < 300 m/s² po IEC 60068-2-6 Ohišje: < 300 m/s² po IEC 60068-2-6 |
Udarci (pri nedelujoči napravi) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
Delovna temperatura | 0 °C do +50 °C |
Tesnjenje | IP53 pri pravilni montaži, IP64 s spihovanjem |
Ali potrebujete rešitev po meri?
Beležimo že več kot 40 let izkušenj na področju merilne tehnike za obdelovalne stroje in aplikacij z dajalniki. Naša ekipa specializiranih inženirjev vam zato lahko pomaga poiskati rešitev za vaše edinstvene zahteve.