Preskoči navigacijo

Preskušanje zaprtih dajalnikov FORTiS™

Zaprti dajalniki FORTiS morajo opraviti rigorozen program preskusov delovanja v zahtevnih okoljih.

Oglejte si naše kratke filme o preskušanju izdelkov

Renishaw ima desetletja izkušenj na področju konstruiranja, proizvodnje in uporabe merilnotehničnih izdelkov za zahtevna okolja, kot so obdelovalni stroji. V teh izkušnjah smo poiskali tudi navdih in rešitve za naš rigorozni program testiranja družine zaprtih dajalnikov pomika FORTIS, ki med drugim vključuje te preskuse:

  • Vibracije
  • Obraba tesnil
  • Stopnja zaščite (IP)
  • Dolgotrajno obratovanje v delovnem prostoru stroja
  • Slana meglica
  • Kemična odpornost
  • Padci in udarci

Vibracije lahko privedejo do težav s stabilnostjo pozicioniranja pri odrezavanju trdih kovin. Patentirana tehnologija masnih blažilnikov v zaprtem dajalniku FORTiS omogoča vrhunsko odpornost proti vibracijam do 30 g (model FORTiS-S™ je opravil 16-urni neprekinjen preskus pri 38 g). Dajalnik FORTiS lahko vzdrži naključne vibracije s konstantno vrednostjo spektralne gostote pospeška (ASD) v višini 0,9 g²/Hz med 55 in 2000 Hz ter ponuja edinstveno zaščito pred vibracijami z lastno frekvenco dajalnika.

Tesnilne letve DuraSeal™ so opravile obrabni preskus v trajanju 14 milijonov ciklov s finimi železnimi opilki in karbidnimi drobci v masti. Žilav material DuraSeal zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo zatesnitev lista bralne glave za zaščito optike dajalnika pred onesnaženjem. Izgube zraka skozi dajalnik so tako za 70 % manjše v primerjavi s standardnimi tesnili, rezultat pa je daljša življenjska doba sistema.

Zaprti dajalnik FORTiS je bil več kot dve leti vgrajen v delovnem prostoru obdelovalnega stroja, in sicer s tesnili proti vretenu in z odstranjenimi zaščitnimi pokrovi na stroju. Dajalnik je bil tako vsak dan neposredno izpostavljen hladilno-mazalni tekočini in odrezkom. Kljub ekstremnemu okolju ni bilo mogoče opaziti padca nivoja signala ali vidnega slabšanja dajalnika.

Zaprti dajalnik FORTiS™ ima zatesnitev stopnje IP64 (s spihovanjem): opravil je preskus zaščite pred vdorom IPX3 in iPX4 s pršečo vodo, kakor tudi preskus zaščite pred vdorom trdnih tujih teles IP6X. Tesnilne letve DuraSeal™ zagotavljajo vrhunsko zaščito pred vodo in tujimi telesi ter tako preprečujejo vdor vode in zmanjšanje zmogljivosti.

Opravljen je bil pospešeni preskus zaprtega dajalnika FORTiS s slano meglico, ki simulira deset let izpostavitve slani meglici. Ker po preskusih ni bilo mogoče ugotoviti poslabšanja zmogljivosti ali izgube integritete konstrukcije, šteje, da je izdelek odporen proti koroziji.

Vsa tesnila na dajalniku so bila preskušena glede združljivosti z različnimi standardnimi hladilno-mazalnimi tekočinami, topili in olji. Pospešeni preskusi so potekali 6 tednov pri povišani temperaturi 57 °C. Potrjena je bila dimenzijska stabilnost brez znakov degradacije ali kemijskih reakcij.

Zaprti dajalniki FORTiS so bili preskušeni tudi na padce in udarce. Edinstvena brezkontaktna zasnova FORTiS brez notranjih premičnih delov zmanjšuje tveganje loma in izboljšuje zanesljivost za daljšo življenjsko dobo sistema. Elektronika in optika sta varno zaprti v zatesnjeni bralni glavi, merilni trak pa je izdelan iz nelomljivega kaljenega nerjavnega jekla za večjo robustnost in neokrnjeno zmogljivost.

 
loading