Laserski dajalniki z optičnim vlaknom
Stabilnost frekvence laserja v katerem koli enournem obdobju znaša ±50 ppb in RLU10 je zato praktična in stroškovno učinkovita rešitev za večino aplikacij na zraku.
Za aplikacije, ki zahtevajo največjo merilno zmogljivost, na primer v vakuumu. RLU20 nudi stabilnost frekvence laserja ±2 ppb v katerem koli enournem obdobju.
Interferometer z ravnim zrcalom RLD10
RLD10-PMI (interferometer z ravnim zrcalom) je dvoprehodni sistem, konfiguriran za aplikacije, ki zahtevajo ravno zrcalo (na primer XY-mize).
Retroreflektorski interferometer RLD10
RLD10-RRI (retroreflektorski interferometer) je enoprehodni interferometer, namenjen aplikacijam, ki zahtevajo uporabo retroreflektorja (na primer aplikacijam z daljšim dosegom ali večjo hitrostjo).
Diferencialni interferometer RLD10
RLD10 DI (diferencialni interferometer) je dvoprehodni interferometrični sistem, predviden za diferencialne meritve. Idealen je za uporabo v vakuumskih komorah.
RLD10 brez internega interferometra
Detektorska glava RLD10-XX (brez internega interferometra) je zasnovana brez vgrajene interferometrične optike. Glava se tako lahko uporabi v zaporedju z namensko optiko za linearne in kotne meritve ter meritve premosti.
RCU10 kvadraturni sistem za kompenzacijo vplivov okolice v realnem času
Uporablja okoljske senzorje za nadzor nad okolico stroja in kompenzira signale izmerjenega položaja v realnem času.

RPI30 sprejema diferencialne analogne 1 Vpp sinusne/kosinusne signale, jih interpolira s faktorjem 4096 in zagotavlja izhod v paralelnem formatu z do 36-bitnimi podatki o položaju.
Laserski vmesnik RLI20-P – Panasonic
RLI20-P uporablja 1 Vpp sinusni/kosinusni signal iz sistema RLE in zagotavlja vmesnik za krmilnike Panasonic (serija MINAS A5).
USB-vmesnik RSU10 sprejema 1 Vpp sinusni/kosinusni signal iz sistema RLE, ga interpolira s faktorjem 16.384 in zagotavlja odčitek položaja prek vrat USB.
Visokoodbojna ravna zrcala z enostavno nastavljivimi nosilci in okna vakuumske komore z minimalno izgubo signala. Ta zrcala in optični elementi so bili izbrani za največjo zmogljivost vašega laserskega dajalniškega sistema.
Sestav periskopa poveča zamik med merilnim in referenčnim žarkom detektorske glave diferencialnega interferometra RLD10-X3-DI.
Interferometer za vakuum RVI20
Omogoča zapiranje celotne merilne poti v vakuumsko okolje pri uporabi z detektorsko glavo RLD10-A3-XX.