Zrcala in optika
Renishaw ponuja različno optično opremo in zrcala za potrebe specifičnih aplikacij.
Ravna zrcala
![Ravno zrcalo z mesti pritrditve](/media/img/gen/510033cc31674acd9f72c091f026985e.jpg)
Ravna zrcala Renishaw so izdelana iz steklenega substrata z majhnim koeficientom temperaturnega raztezka, na katerega je nanesena trda in dielektrična oksidna prevleka.
Lastnosti in koristi
- Toplotna stabilnost – substrat z majhnim koeficientom temperaturnega raztezka zmanjšuje napake zaradi sprememb v okolju.
- Visoka odbojnost – površina zrcala je visokoodbojna (> 97 %) za vrhunsko zmogljivost.
- Preprosta montaža – nosilci zrcal Renishaw zagotavljajo preprosto rešitev za pripravo in poravnavanje.
Dimenzije
Prerez | 25 mm x 25 mm |
Optična odprtina | 60 mm do 380 mm (v korakih po 10 mm) |
Specifikacije
Lokalna ravnost | < λ/10 na površini širine 12 mm in višine 7 mm (λ = 633 nm) |
Celotna ravnost | < λ/10 na 100 mm, < 0,5 µm na 500 mm |
Križna polarizacija | < 0,5% |
Odbojnost | > 97% vpadnega žarka |
Material | Steklo z majhnim temperaturnim koeficientom dolžinskega raztezka |
Ravna zrcala so na voljo v konfiguracijah in dimenzijah po meri, zato se izdelujejo samo po naročilu, z daljšim dobavnim rokom in v minimalnih količinah. Zrcala lahko naročite tudi drugje, specifikacije pa so podane v podatkovnem listu na dnu strani.
Nosilci zrcal
![Nosilci zrcal Renishaw RAM10](/media/img/gen/b36a00b9eee04738b329a27a22543ab3.jpg)
Renishaw za montažo zrcal na pogonsko-pozicionirne sisteme in pravilno poravnavo ponuja nastavljive nosilce preseka 25 mm x 25 mm, namenjene zrcalom do dolžine 350 mm.
Ti nosilci omogočajo nastavitveno območje do ±2,5° okrog navpične osi in ±1° okrog vodoravne osi. (Dejansko nastavitveno območje je odvisno od dolžine zrcala.)
Lastnosti in koristi
- Preprosta poravnava – vgrajena možnost nastavljanja v horizontalni in vertikalni ravnini pospešuje proces poravnavanja zrcal.
- Stabilna pritrditev – stabilni nosilci za zrcalo, ki po potrebi omogočajo temperaturne raztezke.
- Brez omejitev – zrcalo je varno vpeto na dveh straneh, s čimer se zmanjšajo napetosti v zrcalu in s tem tveganje upogibanja nameščenega zrcala.
Nosilci zrcal Renishaw niso primerni za vakuumske aplikacije.
39 mm okno za vakuumsko komoro
![39 mm okno za vakuumsko komoro](/media/img/en/70f4ea15ed9342b4838571a1155d1fea.jpg)
Laserski dajalnik z optičnim vlaknom Renishaw RLE uporablja interferometični princip za merjenje linearnega položaja z visoko ločljivostjo.
Glava diferencialnega interferometra (RLD10-X3-DI) je zasnovana za montažo na steno vakuumske komore. Okno na vakuumski komori omogoča prehod laserskih žarkov med glavo detektorja in merilnim zrcalom. Okna za vakuumsko komoro lahko uporabljate tudi z drugimi različicami glav interferometra, ki zahtevajo RLD za merjenje v vakuumski komori (npr. interferometer RVI20 za delo v vakuumu).
Renishaw sam ne izdeluje oken za vakuumske komore, zato 39-milimetrsko okno za vakuumsko komoro zanj dobavlja zunanji proizvajalec po posebnih specifikacijah za maksimalno učinkovitost sistema RLE.
Priporočila za montažo
Renishaw pri montaži okna v steno komore priporoča naslednje.
- Okno ne sme biti vgrajeno pod napetostjo, da ne bi prišlo do deformacij in odstopanja žarka od nominalne lege.
- Vsaj na eni strani okna vakuumske komore vgradite obročno tesnilo za zatesnitev stene komore.
15 mm DI sestav periskopa
![15 mm DI sestav periskopa](/media/img/gen/936f4f14d46443168c8130784b17fe83.jpg)
Sestav periskopa poveča zamik med merilnim in referenčnim žarkom detektorske glave diferencialnega interferometra RLD10-X3-DI.
Sestav ima dve zrcali, ki povečata zamik za 15 mm na skupaj 29 mm (standardni odmik pri RLD10-X3-DI je 14 mm).
Lastnosti in koristi
- Povečan zamik – zamik med merilnim in referenčnim žarkom se lahko poveča za dodatnih 15 mm.
- Visoka odbojnost – visokoodbojna zrcala zmanjšajo padec jakosti signala med merilnim in referenčnim žarkom.
- Standardna montaža – periskop uporablja standardno montažo glave DI.
Interferometer za vakuum RVI20
![Interferometer za vakuum RVI20](/media/img/gen/d86de82503ae42e0bab2d95040aa0004.jpg)
RVI20 je interferometrični sestav za ravna zrcala, primeren za vakuum. Pri uporabi v kombinaciji z detektorsko glavo Renishaw RLD10-A3-XX se lahko celotna merilna pot zapre v vakuumsko okolje.
RVI20 je zasnovan za montažo v vakuumsko komoro. Laserski žarek gre iz detektorske glave RLD10-A3-XX skozi okence v komori v RVI20 in nato na ravno zrcalo.
Lastnosti in koristi
![Interferometer za vakuum RVI20](/media/img/gen/823e887f628043689750403f18e4753b.jpg)
- Relativne meritve – omogoča relativne meritve med dvema deloma stroja, kot sta orodje in obdelovanec.
- Primeren za vakuum – primeren za aplikacije v visokem vakuumu in za montažo v vakuumske komore.
- Visokokakovostna optika – RVI20 vsebuje Renishawov visokokakovosten interferometrični optični sestav, ki se običajno uporablja v detektorski glavi RLD.
RVI20 je bil zasnovan za uporabo pri aplikacijah laserskih dajalnikov, kjer mora biti merilna pot zaprta v vakuumskem okolju.