RCU10 kvadraturni sistem za kompenzacijo vplivov okolice v realnem času
Kompenzacijski sistemi za realnočasovne kvadraturne sisteme za merjenje položaja.

Pri uporabi katerega koli laserskega interferometričnega sistema v okolju, ki ni vakuum, je potrebna določena oblika kompenzacije vplivov okolja za ohranitev natančnosti v spremenljivih okoljskih pogojih. Interferometrični princip delovanja je povezan z valovno dolžino laserske svetlobe, ki pa je delno odvisna tudi od lomnega količnika zraka, skozi katerega potuje.
Sprememba temperature zraka za ±1 °C, zračnega tlaka za ±3,3 mbar ali relativne vlažnosti za 50 % povzroči variabilnost valovne dolžine laserske svetlobe in s tem opravljenih meritev v višini 1 ppm.
Vhodni in izhodni parametri enote RCU10 se konfigurirajo s programsko opremo Renishaw Configuration Software (RCU-CS). Povezavo za prenos programske opreme najdete na dnu te strani.
Lastnosti in koristi
- Natančnost – kompenzacija lomnega količnika za laserske dajalnike na osnovi podatkov senzorjev zračnega tlaka in temperature izboljša natančnost laserskega dajalnika na ±1 ppm.
- Izboljšanje izkoristka – kompenzacija temperaturnega raztezka obdelovanca in konstrukcije stroja na osnovi podatkov senzorjev temperature materiala dramatično izboljša ponovljivost procesa.
- Fleksibilnost – enota RCU10 je primerna za kompenzacijo tudi pri mnogih drugih laserskih dajalnikih in dajalnikih z merilnim trakom, ki zagotavljajo digitalni kvadraturni položajni signal.
Konfiguracija sistemov RCU10
Pri sestavljanju sistema RCU10 je treba upoštevati naslednje možnosti:
- Na voljo so kompenzacijske enote RCU10 z vgrajenim tlačnim senzorjem ali brez njega (RCU10-PX-XX in RCU10-XX-XX)
- Pri večosnih sistemih je mogoče povezati do šest enot RCU10 prek visokohitrostne serijske komunikacijske povezave. Ko je uporabljena kot del večosnega sistema, zadostuje ena enota RCU10-PX-XX.
- Senzorji temperature zraka
- Senzorji temperature materiala
Če želite določiti kataloško številko kompenzacijskega sistema za vašo aplikacijo, preprosto vnesite svoje zahteve v sive celice generatorja kataloških številk. Ta bo samodejno izračunal kataloško številko sistema, ki jo lahko nato uporabite za povpraševanje ali naročilo.
Podroben opis
| Glavne lastnosti | Kompenzacija lomnega količnika Kompenzacija raztezka materiala |
| Točnost | ±1 ppm* |
| Oblika zapisa podatkov | Digitalna – RS422 kvadraturni signal Analogna – 1 Vpp sinus/kosinus |
| Ločljivost | Digitalna – spremenljiva do 10 nm Analogna – spremenljiva do 20 µm |
| Hitrost | Do 5 m/s |
Dodatna oprema
Za kvadraturni sistem za kompenzacijo vplivov okolice v realnem času RCU10 je na voljo tudi izbirna dodatna oprema.| A-8014-0670 | Serijski/USB-adapter |
| RCU10-DB-XX | Razdelilna doza senzorja |
| RCU10-AC-X5 | Oklopljen senzorski kabel (dolžina 5 m) |
| RCU10-AT-XX | Oddajnik temperature zraka |
| RCU10-MT-XX | Oddajnik temperature materiala |
* plus največji od 3 vhodnih in 1 izhodnega števnega impulza pri digitalnih izhodih in dodatna od hitrosti odvisna napaka pri nekaterih analognih izhodih.
Prenos programske opreme
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.



