RLD10 brez internega interferometra
Združuje enostavnost in zmogljivost edinstvenega sistema Renishaw za dovod laserskega žarka po optičnem vlaknu z optično zgradbo, prilagojeno namenu uporabe.
RLD vsebuje edinstven večkanalni sistem za zaznavanje interferenčnih prog, lasersko zaslonko in vgrajen usmerjevalnik žarka za preprosto integracijo pri specializiranih aplikacijah.
Glava RLD10-XX je na voljo samo v 0° izvedenki.
Lastnosti in koristi
- Optične rešitve po meri – ta glava RLD nima interne optike in jo je mogoče opremiti z zunanjo optiko za najrazličnejše aplikacije.
- Kalibracijske meritve – izdelek je primeren za uporabo z optiko za umerjanje iz Renishawa ter omogoča merjenje premosti, kotne in linearne meritve.
- Primerna za vakuum – glava je združljiva tudi z vmesnikom RVI20 za relativne meritve med dvema značilnostma.
Specifikacije
Aplikacije z ravnim zrcalom | Aplikacije z retroreflektorjem | |
Hod osi | 0 m do 1 m | 0 m do 4 m |
Ločljivost (konfigurirana z RLU) | Analogni kvadraturni signal = λ/4 (158 nm) Digitalni kvadraturni signal = 10 nm Ločljivost RPI20 = 38,6 pm | Analogni kvadraturni signal = λ/2 (316 nm) Digitalni kvadraturni signal = 20 nm Ločljivost RPI20 = 77,2 pm |
Napaka nelinearnosti sistema* (SDE) *brez vmesnika | < ±2,5 nm pod 50 mm/s pri jakosti signala > 70 % < ±7,5 nm pri 1 m/s z jakostjo signala > 50 % | < ±5 nm pod 100 mm/s pri jakosti signala > 70 % < ±13 nm pri 2 m/s z jakostjo signala > 50 % |
Največja hitrost | Do 1 m/s | Do 2 m/s |