SupaScan
Сверхбыстрые измерения при установке заготовки, определении состояния поверхности и мониторинге формы.
Высокоскоростное производство: самая быстродействующая шпиндельная контактная измерительная система
Высокое разрешение: измерения состояния поверхности для выявления погрешностей резания
Подробный отчет: результаты по отклонениям формы простых элементов
SupaScan — это простая в эксплуатации станочная контактная измерительная система, которая обеспечивает сканирование заготовок и исключительно быстрое измерение точек.
SupaScan — самая быстродействующая станочная контактная измерительная система для установки заготовок. Система также позволяет отслеживать качество поверхности и форму, существенно расширяя возможности измерения на станках.
Снижение количества брака, повышение производительности и прибыли — SupaScan поможет вам контролировать сложные производственные процессы.
Выполняйте существующие циклы измерений на станке как никогда быстро

Программирование Inspection Plus можно осуществлять вручную с использованием G-кода или с помощью приложений для программирования GoProbe и Set and Inspect.
Добейтесь уменьшения времени цикла на величину до 60%
Быстрое измерение точек
Макрос QuickPoint SupaScan будет полезен для тех, кто хочет добиться максимально высокой скорости выполнения циклов контактно-триггерной системой.
Благодаря аналоговым функциям датчика OSP60 вместо триггерного сигнала макрос позволяет увеличить скорость измерения точек на величину до 60 % по сравнению с традиционными контактными триггерными системами.
Сверхбыстрое сканирование
По сравнению с измерениями, выполняемыми триггерными контактными датчиками SupaScan обеспечивает в случае деталей простой призматической формы снижение продолжительности измерительного цикла вплоть до 60 %.
При выполнении циклов установки заготовки точные результаты получают даже при высокой скорости подачи (G0): предел скорости определяется только тем, насколько физически быстро может перемещаться датчик по поверхности заготовки.
Обнаружение погрешностей формы элемента
Сканирование датчиком OSP60 на станке позволяет определять отклонения формы элементов детали, которые могли бы остаться незамеченными при использовании контактных триггерных систем.
Используйте макросы циклов для определения минимального и максимального диаметров окружности, высшей и низшей точек поверхности. Данные контроля формы могут быть введены в переменные ЧПУ и использованы для управления последующими операциями.
Контроль состояния поверхности

Измерение дефектов поверхности
Система SupaScan позволяет измерять наиболее распространенные погрешности поверхностей: чрезмерную волнистость, выступы и углубления.
Автоматизация мониторинга состояния поверхности дает возможность корректировать такого рода погрешности, когда деталь еще остается на станке. Как следствие, повышается воспроизводимость измерений и снижаются объемы повторной обработки и брака.
Просмотр следов на поверхности в реальном времени с помощью приложения Surface Reporter
Дополнительное приложение Surface Reporter обеспечивает графическое представление состояния поверхности заготовки в режиме реального времени.
Цветовая маркировка позволяет оператору легко определять, выдерживаются ли допуски для детали.
Компоненты системы
Измерительный датчик OSP60
Аналоговый сканирующий датчик для станков, способный выполнять сканирование и контактные измерения.
Приемник OMM-S
Оптический приемник для измерительного датчика OSP60.
Интерфейс OSI-S
Оптический интерфейс, обеспечивающий обмен данными со станком.

Устройство обработки данных DPU-1
Обрабатывает и сохраняет результаты сканирования. Сохраняет результаты в переменные станка (с помощью API ЧПУ) для использования в последующих процессах.
Макросы с G-кодами
Макросы Inspection Plus и SupaScan можно использовать для сканирования и контактного точечного измерения.
Surface Reporter
Приложение, отображающее состояние поверхности, статус детали («годная»/«негодная») и значение Wt. Работает на устройстве под управлением Microsoft® Windows, подключенном к станку.
Следующий шаг
Если вы считаете, что SupaScan подходит вам, обратитесь к местному представителю отдела продаж.