Фотовольтаика
Рамановская спектроскопия играет ведущую роль в создании существующего и следующего поколения технологий преобразования световой энергии в электрическую. Она используется не только в области исследований и разработок, но также для определения качества продукции.
Лучше понять ваши устройства
Вы сможете использовать рамановские системы компании Renishaw для проверки и описания всех основных существующих и новых фотоэлектрических материалов (на базе Si, CIGS, CdTe, органики, III-Vs и т.д.). Основные свойства материала, которые можно определить:
- фракция сплава
- КПД электроники
- предельное напряжение
- толщина тонкой пленки
- тип и ориентация кристаллической структуры
- качество кристалла
- однородность отобранных образцов и чистота (например, дефекты и примеси)
Устройство любого размера
Проанализировать законченное устройство для определения влияния процессов изготовления на качество и характеристики. Компания Renishaw предлагает широкий выбор вариантов для размещения устройств различных размеров. Для удовлетворения самых больших требований мы специализируемся на изготовлении бескорпусных микроскопов и индивидуальных решениях. Все это можно использовать для выполнения полного анализа модуля.
Увидеть изображение целиком
Рамановские изображения являются жизненно важным инструментом в фотоэлектрических разработках, поскольку они могут показать, как меняются свойства материала на разных устройствах.
Благодаря фирменным технологиям Renishaw StreamLine™ и Slalom вы располагаете всей необходимой гибкостью. Проанализировать как небольшие, так и большие площади, с любым необходимым разрешением. Так вы получаете информацию обо всем устройстве, а не только о его небольшой части.
Мгновенный выбор лазера
При анализе материала важно выбрать подходящую длину волны лазера. Неправильный выбор может привести к повреждению, или привести к генерации данных от слишком глубокого или слишком мелкого слоя образца. Конфокальный рамановский микроскоп inVia позволяет использовать лучший лазер; вы можете оснастить его несколькими лазерами и благодаря его возможностям автоматизации переключаться между лазерами за несколько секунд.
Онлайн-системы
Renishaw разработала множество рамановских систем по индивидуальному заказу для целей контроля качества онлайн.
Свяжитесь с нами и узнайте больше о том, как мы можем помочь контролировать ваши фотоэлектрические устройства.
Преобразите фотоэлектрический анализ
Прочтите приведенные ниже материалы, подробно демонстрирующие рамановский/фотоэлектрический анализ реальных фотоэлементов, и вы узнаете, какой огромный объем информации можно извлечь из рамановского анализа и как эта информация способна в корне изменить ваши представления о возможностях фотоэлемента.
Мы рядом, когда это необходимо
Чтобы узнать больше об этой сфере использования или о другой сфере, которая не представлена здесь, свяжитесь с нашей группой прикладных задач.
Свяжитесь с нашей группой прикладных задачМатериалы для скачивания: Материаловедение (фотовольтаика)
-
Application note: Photocurrent measurements on the inVia™ confocal Raman microscope [en]
When light interacts with semiconducting materials it can induce electrical currents (‘photocurrents’). These currents carry information about the electronic, optical, and charge transport properties of the material. This information is complementary to that obtainable from Raman scattering, which can identify physical changes in the material properties. This application note demonstrates the capability to simultaneously collect Raman and photocurrent data using the photocurrent mapping module concurrently with an inVia Raman microscope.
[1.6MB] -
Poster: Simultaneous photocurrent and Raman mapping of single crystalline silicon solar cell modules [en]
A poster demonstrating the inVia's capabilities at studying the efficiency of solar cells against the quality of their manufacture.
[914kB]