Системы MCG (контрольные калибры для КИМ)
Устройство MCG для проверки состояния КИМ для контроля точности объёмных измерений КИМ.

Большинство КИМ обычно ежегодно проходит техобслуживание и калибровку, которые выполняются изготовителем оборудования (OEM) или независимой службой калибровки. Проверка часто проводится в соответствии с определённой процедурой, устанавливаемой в таких общепринятых стандартах, как ISO, ASME или VDI / VDE. При проведении таких проверок требуется использовать стержни фиксированной длины со сферическим наконечником или ступенчатые калибры и лазерные измерительные системы (например, лазерная система XL-80 компании Renishaw). Данные измерений используются в дальнейшем для внесения изменений в таблицу компенсации ошибок системы ЧПУ КИМ, чтобы восстановить установленные требования к точности. Эта широко распространенная процедура является необходимой, но вместе с тем она требует много времени и денежных затрат.
Многие пользователи хотели бы использовать более простой метод для регулярного отслеживания точности в период между такими проверками или же после аварий. Устройства MCG компании Renishaw позволяют выполнять промежуточную проверку объёмной точности в соответствии со стандартом ISO10360-2 в течение 10-20 минут (обычный случай). Результаты такой проверки позволяют сделать вывод, являются ли измерения на КИМ точными или же необходимо провести техобслуживание или повторную калибровку. Процедура проверки выполняется быстро и не требует больших затрат; серия монтажных стоек разной высоты и манипуляторов различной длины позволяют выполнять проверку объёмной точности как на малых, так и на крупногабаритных КИМ.

Щуп датчика вставляется в вилку на конце коромысла, которое выполняет роль эталонной системы ballbar. В процессе перемещения по сфере датчик своим щупом увлекает за собой коромысло и выполняет радиальные контактные измерения в различных положениях. Серия подобных измерений несет информацию об объемной точности КИМ. При повторении последовательности измерений проводится проверка системы на повторяемость.
Объёмная точность измерений – это максимальная погрешность между любыми двумя точками в любой плоскости на расстоянии в пределах измеряемого объёма.
Специально калиброванный щуп может использоваться с TP1, TP2, TP20, TP6A с соответствующими переходниками.
Комплекты MCG
Эталон | Описание | Проверяемые КИМ | Систематическая ошибка | Размер манипулятора | Размеры до |
MCG1 | Малый комплект для проверки состояния КИМ | До 1 м³ (35,315 фут³) | ±0,5 мкм | До 380 мм | X 537 Z 537 |
MCG2 | Полный комплект для проверки состояния КИМ | 1 м³ (35 фут³) | ±0,5 мкм | До 685 мм | X 986 Z 986 |
Электронная таблица программы анализа состояния MCG Tools

Электронная таблица программы MCG Tools предоставляет все необходимые инструменты для создания управляющей программы, которую можно запускать с помощью совместимого метрологического программного обеспечения DMIS.
Затем MCG Tools может импортировать файл результатов, созданный во время исполнения программы, и составлять отчёт с различными метрологическими характеристиками исследуемой КИМ. Данные результаты напрямую сопоставляются с максимальной погрешностью между двумя точками и определяют точность объёмных измерений КИМ.
Со временем точность объёмных измерений КИМ изменяется. Электронная таблица программы MCG Tools предоставляет ретроспективный обзор, позволяющий определить изменения путём анализа тенденций.
Устройство MCG и программа MCG Tools являются мощным инструментом составления отчётов, но не инструментом для калибровки. Самым большим преимуществом данных продуктов является возможность составления отчётов о текущем состоянии КИМ, позволяющих проводить профилактическое техобслуживание до возникновения проблем.
Для получения интерактивной справки нажмите здесь.