Светособирающая оптика

Эффективное получение рамановские данных на широком диапазоне образцов.

Объективы для микроскопов

Мы тщательно подбираем высококачественные линзы. Каждая тщательно проверяется, на различных длинах волн лазерного излучения, чтобы обеспечить пригодность и соответствие требованиям многоволновости.

  • Высококачественные объективы с увеличением 5×, 20×, и 50× – это стандартная функциональная возможность большинства измерений с помощью микроскопов.
  • Светосильные объективы 100× предназначены для удовлетворения требований по высокому разрешению и конфокальности
  • Длинные, очень длинные и ультра длинные объективы используются для температурных столиков, с микропланшетами и сквозными окнами
  • Объективы, погружаемые в воду и масло, используются для биологических исследований, а также конфокальных измерений с согласованием показателей преломления
  • Объективы N-UV и D-UV с различным усилением
  • Большая пользовательская рабочая дистанция и длинная, отдельно расположенная телескопическая оптика - вот предпосылки для исключительных рабочих характеристик выполнения анализа в сантиметровом и более диапазоне расстояний

Дистанционный анализ на большом расстоянии (волоконно-оптические зонды)

Обеспечение максимального удобства и гибкости. Используйте возможность анализа вашего образца с помощью комбинационного рассеяния.

Такие зонды содержат высококачественную оптику и фильтры для гарантии получения наилучших спектров. С помощью дополнительного пакета, состоящего из видеокамеры и системы освещения, можно легко позиционировать и сфокусировать нужную часть вашего образца, когда он расположен далеко (десятки метров или более) от системы комбинационного рассеяния.

Совместно с inVia волоконно-оптические зонды являются эффективной функциональной возможностью, которая использует существующие лазеры, уже входящие в конфигурацию системы. Во время анализа можно автоматически переключаться между зондом и микроскопом с помощью программного обеспечения WiRE, обеспечивающего простое и удобное использование.

Трансмиссионная рамановская спектроскопия с использованием inVia

Приспособление для трансмиссионной рамановской спектроскопии (Transmission Raman) позволяет выполнить быстрый и количественный анализ сыпучих материалов, поверхностей под покрытием и образцов в упаковках.

Transmission Raman представляет собой принадлежность, подключенную посредством оптоволокна, которая поддерживает все функциональные возможности inVia.

  • Точно установить относительные количества различных компонентов, даже для очень больших образцов (свыше 20 см3)
  • Создать изображения образцов большого объема для выявления гомогенности смеси и распределения материалов.
  • В стандартной комплектации доступны длины волн возбуждения 785 нм и 830 нм (другие лазерные частоты по запросу)
  • Подключение с помощью оптоволокна дает возможность комбинированного использования лазера в конфигурациях, предназначенных как для передачи, так и для обратного рассеяния, а также возможность автоматического переключения между режимами
  • Позволяет формировать изображения в ходе трансмиссионной рамановской спектроскопии при использовании в сочетании с высокоскоростным столиком микроскопа, контролируемым энкодерами Renishaw (HSES)
  • Сфокусированный или коллимированный луч излучения до 6 мм в диаметре и разнообразная собирающая оптика поставляются по запросу

Подробнее

Материалы для скачивания: приспособление для трансмиссионной рамановской спектроскопии

Ячейки с регулируемой средой

Renishaw поставляет широкий диапазон ячеек; они позволяют вам на месте выполнять измерения с помощью комбинационного рассеяния и методом фотолюминесценции в различных точно контролируемых условиях.

Подробнее о ячейках с регулируемой средой

Renishaw предоставляет множествоспециальных возможностей для отбора проб, а также принадлежностей для гарантии того, что ваш образец будет доступен и под контролем, независимо от потребностей вашего эксперимента.