Ячейки с регулируемой средой

Renishaw поставляет широкий диапазон ячеек, в том числе:

  • ступени контроля температуры — ступени нагрева и охлаждения с диапазоном температуры от 2,2 K (–271 °C) до более чем 1800 K (1500 °C)
  • клеточные инкубаторы - точно контролируют окружающую среду живых клеток во время анализа методом комбинационного рассеяния света
  • ячейки с контролем влажности - для изучения влияния влажности на материалы, например, медикаменты
  • электромеханические ячейки - для изучения на месте коррозии, комбинационного рассеяния света, усиливаемого поверхностью, и т.д.
  • ячейки высокого давления — камеры высокого давления с алмазными наковальнями для сжатия образцов давлением до 50 ГПа (500 кбар)

Также поставляются ячейки другого типа, например, каталитические ячейки и ячейки для испытаний на растяжение. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше

Ячейки с регулируемой температурой

Выбирайте из:

  • горячая ячейка (окружающая температура до 1500 °C)
  • горячая-холодная ячейка (-196 °C до 600 °C)
  • ячейка с жидким азотом (77 K до 500 K)
  • ячейка с жидким гелием (2,2 K до 500 K)

Клеточные инкубаторы

Клетки являются чувствительными. Инкубатор сохраняет их живыми, пока вы их анализируете.

Как правило, при использовании в сочетании с водным иммерсионным объективом, инкубатор контролирует следующее:

  • температура
  • pH
  • концентрация O2/CO2
  • влажность

Ячейки с регулируемой влажностью

Изменение влажности может повлиять на структуру и свойства многих материалов, от катализаторов и полупроводников до микробиологических клеток и фармацевтических препаратов. Такие изменения влияют на химическую и физическую структуру, а также скорость реакции и процессы деградации.

Электрохимические ячейки

Можно использовать спектроскопию комбинационного рассеяния света для:

  • мониторинга изменений в ходе исследований коррозии на месте
  • обнаружения химических изменений, которые происходят во время исследований циклической вольтамперометрией
  • определения промежуточных продуктов электрохимического производства
  • исследования катализаторов
  • создания шероховатых поверхностей электрохимическим способом для изучения комбинационного рассеяния, усиленного поверхностью (SERS)

Ячейки высокого давления

Ячейки высокого давления работают путем прижатия двух алмазных наковален друг к другу. Они могут создавать как гидростатическое, так и негидростатическое давление.

Подробнее

Светособирающая оптика

Очень важно выбрать наиболее подходящий объектив для вашего эксперимента, который проводится либо с помощью микроскопа, либо волоконно-оптического зонда, либо других средств доставки света.

Подробнее о светособирающей оптике